Contact
Feedback

Onze centrale thema’s

Fokus Mobile Application Thumbnail

 

Automatisering wordt mobiel

De snelle vooruitgang in elektronica en sensorsystemen bepaalt vandaag de dag de innovatiegraad van mobiele werkmachines. Fabrikanten en gebruikers van land- en bosbouwmachines, bouw- en mijnbouwmachine en speciale en gemeentelijke voertuigen benutten het potentieel van intelligente sensoren. Processen worden efficiënter, preciezer en milieuvriendelijker vormgegeven.

Meer info

Automatisering in de elektronica-industrie

De elektronica-industrie drijft de industriële vooruitgang aan en voelt daarom marktveranderingen reeds in een vroeg stadium en dat in alle duidelijkheid. Steeds kortere productiecycli en hogere kwaliteitseisen – de branche staat momenteel voor enorme uitdagingen. Tel daarbij op onderwerpen als elektromobiliteit en energie-efficiëntie, maar ook de stijgende vraag naar virtuele netwerken.

Meer info

 

 

flexibiliteit en productiviteit in balans

Batchgrootte 1 en geïndividualiseerde massaproducten zijn de kenmerken van Industrie 4.0. Hiervoor moet een machine of installatie kunnen omgaan met variabele producttoevoer en aan uiteenlopende formaten kunnen worden aangepast. Deze aanpassingen kunnen worden bereikt met sensoren en actuatoren. Willekeurige productafmetingen en -vormen kunnen flexibel met één machine worden gerealiseerd.

Meer informatie

 

Eenvoudig betrouwbaar, eenvoudig efficiënt: meer kwaliteit op het oog

Om de realiteit veilig en betrouwbaar te detecteren is in industriële omgevingen veel meer dan slechts één visie nodig.  Daarom bieden wij een breed spectrum vision-sensoren van compacte, eenvoudig te integreren apparaten en configureerbare standalone-oplossingen tot aan flexibel programmeerbare highspeed-camera’s voor de hoogste eisen.
Meer informatie

Veiligheid en productiviteit combineren

In de fabriek van de toekomst zal de scheiding tussen mens en machine nog verder vervagen. Er komen teams waarin robots en mensen met elkaar samenwerken. Dit vergt een geheel nieuw veiligheidsconcept waarbij superflexibel op verschillende situaties wordt gereageerd.

Meer informatie

 

Global Solution Provider

 

 

 

 

Local presence, global network: Find the ideal solution with SICK

40 jaar geleden begon SICK al met het uitbreiden van zijn aanwezigheid in de verschillende werelddelen. Daarmee is SICK voor klanten in de hele wereld ter plaatse bereikbaar – een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van klantspecifieke oplossingen.

Meer informatie

 

 

 

 

Productienetwerken: sensorintelligentie optimaliseert de beschikbaarheid van gegevens in de hele toeleveringsketen

De industrie staat voor de uitdaging om machines en overkoepelende IT-systemen in de productie met elkaar te verbinden tot netwerk. Daarachter schuilt de behoefte om een overzicht te verkrijgen van alle productie- en logistieke processen in de gehele toeleveringsketen tot aan de orderafwikkeling en de bezorging aan de klant. Daarbij is het nodig dat alle beschikbare gegevens helder zijn. Alleen zo kunnen goederen individueel naar de wensen van de klant tot aan partijgrootte 1 en aangepast aan vraagschommelingen flexibel en efficiënt worden geproduceerd.

Meer informatie

Safe Food Chain

 

 

Aantoonbaar veilig: betrouwbare sensoroplossingen voor meer voedselveiligheid

Vooruitgang in de levensmiddelentechnologie, globalisering van de handel, maar ook onze gewijzigde voedingsgewoonten hebben nieuwe randvoorwaarden geschapen voor het produceren en consumeren van levensmiddelen. De voedingsproductenketens worden niet alleen steeds globaler, maar ook steeds complexer. Informatie over herkomst, kwaliteit en veiligheid van de levensmiddelen die we dagelijks consumeren is daarom voor de consument en voor de levensmiddelenindustrie even belangrijk.

Meer informatie over safe food chain

Flexibility in Logistics

Individualisering en productiviteit in de juiste balans.

Klanten en partners wensen een grote keuzevrijheid en verwachten een hoge mate van individualisering van producten en diensten. Tegelijkertijd wordt meer transparantie geëist, bijvoorbeeld in logistieke processen. Eisen die van invloed zijn op de totale value chain en schijnbaar tegengesteld zijn aan de behoefte naar meer efficiëntie en productiviteit. 

Meer informatie over flexibility in logistics

 

Detection

Betrouwbare detectie maakt het verschil

Steeds vaker zien we nieuwe, specialere producten in bijzondere verpakkingen op de productielijn. En dus worden sensoren dagelijks met nieuwe uitdagingen geconfronteerd op het vlak van betrouwbare detectie, het tellen en het positioneren van voorwerpen en pakketten.

Meer informatie over detectie en automatische identificatie

 

Groene efficiëntie

 

Verbeter uw efficiëntie en help het milieu: intelligente sensoren voor milieuvriendelijke oplossingen

Van productie en logistiek tot emissiemeting en terugwinning van energie, de intelligente sensoren van SICK worden in al deze verschillende applicaties ingezet. Ze leveren ons belangrijke date, waardoor we onze resources efficiënter kunnen benutten en de schade voor mens en milieu maximaal kunnen beperken.

Meer informatie over intelligente groene sensorapplicaties

 

Scannen en visietechnologie

 

 

 

Zien, detecteren, begrijpen: het inzetten van scanners en visietechnologie voor industriële toepassingen

De innovatieve sensoren van SICK zijn zo robuust dat ze moeiteloos tegen de ruwe industriële omstandigheden zijn opgewassen. Het gebruik in industriële toepassingen is altijd al een essentieel kenmerk geweest van camera-based sensoren en detectie- en afstandssensoren op basis van lasers.

Meer informatie over kwaliteitscontrole en het optimaliseren van automatische processen

 

Bewaken en veiligheid

 

 

 

Safety first: risico’s minimaliseren op een betrouwbare manier met SICK

Het gebruik van intelligente technologie om mens en machine te beschermen of emissies te voorkomen leidt tot een veel veiligere en schonere productie. Tegelijk creëert dit competitieve voordelen dankzij efficiëntere processen en minder machinestilstand. Deze investeringen leveren talrijke voordelen op verschillende niveaus op.

Meer informatie over veiligheid in de productie en logistiek

Naar boven