Contact
Feedback

Detectiezekerheid met innovatieve technologieën

NextGen optical expert icon

Bij de reflextasters en sensoren uit de productfamilies W16 en W26 worden standaard krachtige technologieën ingezet. Een breed portfolio innovatieve functies waarborgt de betrouwbare detectie van spiegelende, oneffen, geperforeerde, transparante en depolariserende objecten:

NextGen TwinEye icon

 

 

TwinEye-technologie

Bij glanzende, spiegelende en zelfs gitzwarte objecten biedt de TwinEye-Technology® de hoogste functionele betrouwbaarheid: twee ontvangers in één sensor zorgen voor een vele male hogere detectiezekerheid. De sensor wisselt pas naar de schakeltoestand als beide ontvangers tot hetzelfde detectieresultaat zijn gekomen. Zo worden naast hoogglanzende en contrastrijke oppervlakken, ook oneffen oppervlakken betrouwbaar herkend door de W16 en W26.
NextGen LineSpot icon

 

LineSpot-technologie

Bij geperforeerde, gestructureerde en oneffen objecten zorgt de LineSpot-technologie voor een hoge detectiezekerheid. De tot een lijn uitgerekte lichtvlek zorgt voor een optische compensatie van onzuiverheden zoals gaten of complexe oppervlaktestructuren.

NextGen ClearSens image

 

 

ClearSens-technologie

Bij transparante objecten zoals glasflessen of transparante folies zorgt de ClearSens-technologie voor een maximale doorkijk. Afhankelijk van de objectkwaliteit en demping kan de passende detectiemodus direct op het apparaat worden ingesteld. Als de reflector of het frontglas van de sensor vuil is, past de fotocel dankzij AutoAdapt de schakeldrempels automatisch aan en biedt zo altijd de hoogste detectiezekerheid.

Meer sensoren met ClearSens

NextGen optofilter image

 

 

Optofilter

De nieuwe reflextasters en sensoren kenmerken zich door een hoge ongevoeligheid voor vreemdlicht en zijn daarom immuun tegen de LED's of reflecties van waarschuwingsvesten. Bovendien zijn ze geschikt voor de betrouwbare detectie van depolariserende objecten, zoals in folie gewikkelde verpakkingen of plakband op pakketten. De ontvangen signalen lijken hier op die van een reflector, waardoor met de tot nog toe gebruikelijke technologieën onjuiste schakelingen kunnen worden veroorzaakt.

Heeft u nog vragen of wilt u individueel advies?

Neem dan contact met ons op 

Naar boven