Niveausensor CFP Cubic

30-mei-2018
Niveausensor CFP Cubic: dé capacitieve niveausensor voor continue niveau-, grenswaarde- en gelijktijdige temperatuurmeting die men niet hoeft in te leren

Eén oplossing voor continue niveau- en grenswaardemeting én voor temperatuurmeting. SICK maakt het gelijktijdig mogelijk met de capacitieve niveausensor CFP Cubic. Dankzij de MCiM-technologie (multi-capacitive intra-probe measuring) doet de CFP Cubic zijn werk ongeacht in wat voor container de oliën, watergebaseerde vloeistoffen of emulsies zich bevinden.

 

Uniek is het ‘plug & measure’-concept: bij vloeistofwissels hoeft de CFP Cubic niet iedere keer opnieuw te worden ingeleerd. Dat scheelt heel wat downtime. In onderhoud is het al even prettig werken met de CFP Cubic: de sensor kent geen mechanische onderdelen, zoals bij andere vlottertoepassingen. Bovendien is de sonde van kunststof, hetgeen vuilafzetting voorkomt.

 

De CFP Cubic is ideaal:

·    voor niveaudetectie bij oliën (met lage diëlektrische constante) en mengsels van olie en water

·    voor gelijktijdige temperatuurmeting

·    als substituut voor vlotter schakelaar

·    in kleine containers door kortste sonde van 100 mm (geen dode zone)

·    vanwege het ‘plug & measure’-concept (niet telkens inleren)

·    bij procestemperaturen tot 80 °C

·    bij procesdruk van -0.5 tot +3 bar

 

Kerninformatie:

·   ‘plug & measure’ niveausensor die niet iedere keer geteacht hoeft te worden bij productwissel van olie, vloeistof of emulsie

·   één sensor voor twee meetapplicaties: niveau- en temperatuurmeting in één

·   ideaal voor niveaumeting in kleine containers en meting dicht bij de bodem (ongeacht het materiaal waarvan de container is vervaardigd; zelfs kunststof is mogelijk)

·   intuïtieve en eenvoudige bediening dankzij standaard menubesturing en geïntegreerd display

·   montage zonder bijkomende accessoires; bespaart op kosten en opslag

·   sonde van 100 mm tot 1.000 mm; geen dode zone langs meetbereik

·   geschikt voor procesdruk -0.5 tot +3 bar

·   beschermingsgraad IP 67 en IO-Link 1.1