Contact
Feedback

Productnieuws: actuele en SICKnificante innovaties

SICK microScan3: de nieuwe generatie veiligheidslaserscanners met safeHDDM™-scantechnologie

Met de microScan3 zet SICK de nieuwe standaard in veiligheidslaserscanners. Dankzij toepassing van de safeHDDM™-scantechnologie beschikt de laserscanner over een ongekende functionaliteit en buitengewoon detectiebereik. Zijn robuuste ontwerp zorgt ervoor dat de microScan3 ook in verontreinigende omstandigheden met bijvoorbeeld stof en vuil uiterst betrouwbaar zijn werk doet. Ook extreem omgevingslicht kan daar niets aan veranderen. 

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK’s nieuwste LiDAR sensoren voor velddetectie en meetdata met reikwijdte

Hoe kan een AGV zien of objecten zijn route blokkeren? Hoe kan een kraan veilig bewegen zonder een botsing te veroorzaken met objecten in de omgeving? Waar bevinden zich onbevoegde personen binnen een gebouw of op een terrein? SICK levert het antwoord met een breed portfolio aan LiDAR-sensoren oftewel Laser Imaging Detection And Ranging scanners. 

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK IME Quadruple: inductief, maar dan met een viervoudig detectiebereik

Soms heeft men voor een toepassing een inductieve sensor nodig die net even een groter detectiebereik heeft. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de sensor binnen de machine niet beschadigd raakt. Met de nieuwe IME Quadruple komt SICK aan deze wens tegemoet. Het detectiebereik van deze nieuwe telg in de M8-behuizing gaat tot maar liefst 4 mm – dat is vier keer zo ver dan de reguliere oplossingen.

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK’s displacementsensoren: accurate afstandmeting op de micro- en millimeter

Als het gaat om afstandmeting binnen het micro- en millimeterbereik, wilt u niets aan het toeval overlaten. SICK is u graag van dienst met een zeer compleet portfolio displacementsensoren. Omdat ze alle functioneren op basis van triangulatiemeting bent u verzekerd van de hoogst mogelijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. 

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

Nieuwsmagazine SICKinsight 02-2018

Meer informatie over de (nieuwe) producten die in ons relatiemagazine SICK insight uitgave september 2018 staan?

Niveausensor CFP Cubic: dé capacitieve niveausensor voor continue niveau-, grenswaarde- en gelijktijdige temperatuurmeting die men niet hoeft in te leren

Eén oplossing voor continue niveau- en grenswaardemeting én voor temperatuurmeting. SICK maakt het gelijktijdig mogelijk met de capacitieve niveausensor CFP Cubic. Dankzij de MCiM-technologie (multi-capacitive intra-probe measuring) doet de CFP Cubic zijn werk ongeacht in wat voor container de oliën, watergebaseerde vloeistoffen of emulsies zich bevinden. 

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK Flexi Soft veiligheidscontrollers: maximale werkplekbeveiliging, minimale inspanning

Al meer dan 65 jaar kent SICK een breed portfolio aan oplossingen voor werkplekbeveiliging. Al meer dan 10 jaar maakt Flexi Soft daar deel van uit. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan een miljoen van deze veiligheidscontrollers verkocht. En dat is niet voor niets: wat veiligheid betreft haalt Flexi Soft het beste in de productieomgeving naar boven. Maak kennis met de vele voordelen....

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

SICK Auto-ID oplossingen: cameracodelezers, barcodescanners en RFID-technologie

Omdat geen auto-ID-vraagstuk hetzelfde is, kan men bij SICK voor alle bekende auto-ID-technologieën terecht. Zo kiest men altijd de meest passende auto-ID-oplossing voor een toepassing. Er is geen belemmering door de beschikbare techniek, bij SICK heeft men altijd toegang tot een breed palet aan oplossingen ...

> Lees verder
> Technische specificaties en documentatie

Nieuwsmagazine SICKinsight 01-2018

Meer informatie over de (nieuwe) producten die in ons relatiemagazine SICK insight uitgave maart 2018 staan?

 CFP CUBIC
 MicroScan3 Core
 Safe Entry Exit 
 Asset Monitoring System
 G6 Inox 
 GR18 Inox
 EES/EEM37
 W16  & W26
 LMS1000 & MRS1000 & MRS6000
 Flexi Soft

 

Asset Monitoring System: het breed inzetbare kwaliteitscontrolesysteem

Met het Asset Monitoring System brengt SICK een nieuw kwaliteitscontrolesysteem op de markt dat dankzij de modulaire opbouw met codelezers uit de Lector6xx-serie inzetbaar is voor meerdere toepassingen...

W16 en W26 - dé nieuwe generatie sensoren voor objectdetectie: the sky is the limit

Met de W16- en W26-serie van SICK – standaard voorzien van IO-Link – is men klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Deze nieuwe generatie fotocellen is namelijk voorzien van tal van eigenschappen...

SICK deTem2 en deTem4: groots in inloopbeveiliging, compact in formaat

De nieuwe deTem2 en deTem4 veiligheidslichtschermen met twee, drie of vier stralen vormen de nieuwe compacte standaard voor inloopbeveiliging. Indrukwekkend is hun detectiebereik: de deTem2 en de...

SICK WTT2SL: de kleinste multitask-fotocel met lichtlooptijdtechnologie

De SICK fotocel WTT2SL is slechts een vingertop groot, maar maakt indruk met zijn detectiebereik tot 800 mm. Dankzij de toepassing van lichtlooptijdtechnologie biedt SICK met de nieuwe WTT2SL een fotocel...

Lees verder
Technische specificaties en documentatie

 
 
InspectorP: de programmeerbare visionsensor

Voor veel 2D-beeldverwerkingsappli¬caties is SICK’s bestaande intelligente configureerbare visionsensor Inspector de ideale alles-in-één-oplossing. En dat is niet voor niets:...

Lees verder
Technische specificaties en documentatie

 
Naar boven