Contact
Feedback

Niets ontgaat de nieuwe SICK Label Checker: een makkelijk instelbare en multifunctionele totaaloplossing voor alle controles op etiketten en labels

10-jan-2020
Niets ontgaat de nieuwe SICK Label Checker: een makkelijk instelbare en multifunctionele totaaloplossing voor alle controles op etiketten en labels
Klopt de barcode, 2D-code of het productnummer wel? Is de tekst correct? Staat het logo erop? Hoe staat het met de printkwaliteit? Zit het label wel op de juiste plek? Op al deze vragen is er nu één antwoord: de SICK Label Checker. Deze compacte en makkelijk instelbare camera brengt het beste op het gebied van vision en auto-ID bij elkaar. Dankzij slimme beeldfilters en geavanceerde tools doet de Label Checker zijn werk foutloos, zelfs onder niet-alledaagse omstandigheden of toepassingen.

Zo geavanceerd is de SICK Label Checker
 
  • Eenvoudige teach-in van lettertype
    Dankzij fontteach-in leest en verifieert de Label Checker ook speciale lettertypes. Dit zorgt voor verbeterde leesprestaties bij teksten en cijferreeksen (OCR/OCV).
  • Labelpositie en –afmetingen
    De Label Checker meet de relatieve positie en een eventuele verdraaiing van het etiket. Ook kan hij de afstand meten van twee contrasterende randen in het beeld.
  • Printkwaliteit
    Wanneer de printkwaliteit van de ingestelde miniumwaarden afwijkt, geeft de Label Checker een waarschuwing af.
  • Beeldrectificatie
    De Label Checker vlakt gebogen oppervlakken af en rekent zo af met perspectiefvervorming.
  • Labelcontentdetectie
    Dankzij de pixelteller, patroonverificatie en blobtool detecteert de camera of het gedefinieerde object in het gebied aanwezig is, en of de print juist en compleet is.
     
Kerninformatie:
 
  • Compact device: geen evaluatie-unit nodig
  • Makkelijk te bedienen: geen speciaal opgeleide medewerkers nodig
  • Plug & play te gebruiken met geïntegreerde Halcon-runtimelicentie
  • Geschikt voor gebruik in ruwe omstandigheden dankzij robuuste metalen behuizing met optionele IP65-lens en verlichtingsbescherming
  • Verkrijgbaar in twee bouwvormen met keuze uit vijf verschillende resoluties (1.3 – 4.2 Mpix)
  • Robuust, deeplearning-gebaseerd Halcon-algoritme
  • Webbrowserinterface voor instelgemak en visualisatie (mogelijkheid om beelden terug te kijken)

 

Download

Download

Naar boven