Productnieuws: actuele en SICKnificante innovaties
Met de nieuwe AS30-serie brengt SICK arraysensoren op de markt die klaar zijn voor de Industrie 4.0-uitdagingen. Vergeleken met de Ax20-serie bieden ze tal van instelmogelijkheden, een grotere field of view en tastafstand, meer gebruiksgemak en een uitgebreide teach-in procedure voor zeer nauwkeurige toepassingen.
Meer informatie over de (nieuwe) producten die in ons relatiemagazine SICK insight uitgave september 2019 staan?
- EventCam
- IO-Link op ultrasone sensoren: UM30 & UM18
- Hygienische oplossingen:
- AHS/AHM36
- IMI
- TiM7XX
- TiM1XX
- Safe Entry Exit
- KTS en KTX
- LMS511
- AOS
- outdoorScan3
- Test & Training Centrum
- Workshops, trainingen en seminars
- AS30 arraysensoren
- SICK AppSpace
- Label Checker
- MZC1 Twin
- Niveaumeetsensoren
- Druksensoren
- Temperatuursensoren
- Stromingssensoren
- W16 en W26
Meer informatie over de (nieuwe) producten die in ons relatiemagazine SICK insight uitgave september 2019 staan?
- EventCam
- IO-Link op ultrasone sensoren: UM30 & UM18
- Hygienische oplossingen:
- AHS/AHM36
- IMI
- TiM7XX
- TiM1XX
- Safe Entry Exit
- KTS en KTX
- LMS511
- AOS
- outdoorScan3
- Test & Training Centrum
- Workshops, trainingen en seminars
- AS30 arraysensoren
- SICK AppSpace
- Label Checker
- MZC1 Twin
- Niveaumeetsensoren
- Druksensoren
- Temperatuursensoren
- Stromingssensoren
- W16 en W26
Op transportbanden en in sorteermachines kan men de detectie van polybags, platte poststukken, geperforeerde en ongelijkmatige objecten voortaan met een gerust hart overlaten aan de nieuwe RAY10 en RAY26 van SICK. Deze arrraysensoren scoren hoog in detectieperformance, bereik (tot 4,5 meter), instelgemak en minimale downtime. Dankzij hun compacte bouwvorm kunnen ze eenvoudig aan de zijkant van de transportband geplaatst worden.
Meer informatie over de (nieuwe) producten die in ons relatiemagazine SICK insight uitgave maart 2019 staan?
Voor vragen als “hoe verbindt je mobiele platforms als AGV’s en AGC’s met het intelligente bedrijfsnetwerk” en “hoe krijg je meer inzicht in en grip op de processen in het veld” heeft SICK het antwoord. Het gatewaysysteem TDC verzamelt de data van alle aangesloten sensoren – ongeacht merk – en stuurt deze via mobiele communicatie, WLAN of Ethernet naar de klantserver, SICK-cloud of klantspecifieke SaaS-cloudoplossingen. Met alle in- en uitgaande data worden processen geoptimaliseerd, gaat de transparantie omhoog en krijgt de productie een boost.
Met de microScan3 zet SICK de nieuwe standaard in veiligheidslaserscanners. Dankzij toepassing van de safeHDDM™-scantechnologie beschikt de laserscanner over een ongekende functionaliteit en buitengewoon detectiebereik. Zijn robuuste ontwerp zorgt ervoor dat de microScan3 ook in verontreinigende omstandigheden met bijvoorbeeld stof en vuil uiterst betrouwbaar zijn werk doet. Ook extreem omgevingslicht kan daar niets aan veranderen.
Hoe kan een AGV zien of objecten zijn route blokkeren? Hoe kan een kraan veilig bewegen zonder een botsing te veroorzaken met objecten in de omgeving? Waar bevinden zich onbevoegde personen binnen een gebouw of op een terrein? SICK levert het antwoord met een breed portfolio aan LiDAR-sensoren oftewel Laser Imaging Detection And Ranging scanners.
Soms heeft men voor een toepassing een inductieve sensor nodig die net even een groter detectiebereik heeft. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de sensor binnen de machine niet beschadigd raakt. Met de nieuwe IME Quadruple komt SICK aan deze wens tegemoet. Het detectiebereik van deze nieuwe telg in de M8-behuizing gaat tot maar liefst 4 mm – dat is vier keer zo ver dan de reguliere oplossingen.
Als het gaat om afstandmeting binnen het micro- en millimeterbereik, wilt u niets aan het toeval overlaten. SICK is u graag van dienst met een zeer compleet portfolio displacementsensoren. Omdat ze alle functioneren op basis van triangulatiemeting bent u verzekerd van de hoogst mogelijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Meer informatie over de (nieuwe) producten die in ons relatiemagazine SICK insight uitgave september 2018 staan?
Eén oplossing voor continue niveau- en grenswaardemeting én voor temperatuurmeting. SICK maakt het gelijktijdig mogelijk met de capacitieve niveausensor CFP Cubic. Dankzij de MCiM-technologie (multi-capacitive intra-probe measuring) doet de CFP Cubic zijn werk ongeacht in wat voor container de oliën, watergebaseerde vloeistoffen of emulsies zich bevinden.
Al meer dan 65 jaar kent SICK een breed portfolio aan oplossingen voor werkplekbeveiliging. Al meer dan 10 jaar maakt Flexi Soft daar deel van uit. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan een miljoen van deze veiligheidscontrollers verkocht. En dat is niet voor niets: wat veiligheid betreft haalt Flexi Soft het beste in de productieomgeving naar boven. Maak kennis met de vele voordelen....
Omdat geen auto-ID-vraagstuk hetzelfde is, kan men bij SICK voor alle bekende auto-ID-technologieën terecht. Zo kiest men altijd de meest passende auto-ID-oplossing voor een toepassing. Er is geen belemmering door de beschikbare techniek, bij SICK heeft men altijd toegang tot een breed palet aan oplossingen ...
Meer informatie over de (nieuwe) producten die in ons relatiemagazine SICK insight uitgave maart 2018 staan?
CFP CUBIC
MicroScan3 Core
Safe Entry Exit
Asset Monitoring System
G6 Inox
GR18 Inox
EES/EEM37
W16 & W26
LMS1000 & MRS1000 & MRS6000
Flexi Soft
Met het Asset Monitoring System brengt SICK een nieuw kwaliteitscontrolesysteem op de markt dat dankzij de modulaire opbouw met codelezers uit de Lector6xx-serie inzetbaar is voor meerdere toepassingen...
De nieuwe deTem2 en deTem4 veiligheidslichtschermen met twee, drie of vier stralen vormen de nieuwe compacte standaard voor inloopbeveiliging. Indrukwekkend is hun detectiebereik: de deTem2 en de...