Accessoires
Netvoedingen en voedingskabels

Netvoeding
6062605
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      Inputspanning90 V AC ... 255 V AC
      Uitgangsspanning5,2 V DC
      Uitgangsstroom≤ 1 A
      BeschrijvingNetvoeding met EU-stekker voor kabelgebonden handheldscanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bij 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004