Accessoires
Netvoedingen en voedingskabels

Netvoeding
6022427
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      Bedrijfstemperatuur–10 °C ... +70 °C
      Inputspanning100 V AC ... 240 V AC
      Uitgangsspanning24 V DC
      Uitgangsstroom≤ 2,1 A
      Afmetingen (b x h x l)45 mm x 75 mm x 91 mm
      BeschrijvingNetvoeding DC 24 V / 2,1 A, instelberek 24 V ... 28 V, inputstroom type 0,77 A / 0,44 A, netfrequentie 50 Hz ... 60 Hz
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004