Accessoires
Netvoedingen en voedingskabels

Netvoeding
6036722
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      Inputspanning100 V AC ... 240 V AC
      Uitgangsspanning5 V DC
      Uitgangsstroom≤ 2 A
      BeschrijvingVoeding, input AC 100 ... 240 V, output DC 5 V/2 A (nodig bij gebruik van de RS-232-TTL-kabel, voldoet niet aan de medische norm EN 60601/IEC 60601)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004