MPS-G: de slimme positiesensor voor cilinders en grijpers

16-feb-2021
MPS-G: de slimme positiesensor voor cilinders en grijpers

Met de nieuwe MPS-G introduceert SICK een magnetische positiesensor voor pneumatiek in het algemeen en grijpers van robots in het bijzonder. Naast een nauwkeurige, continue feedback op de beweging van de pneumatische aandrijving zorgt deze unieke sensor ook voor een stroom aan gegevens waarmee verschillende diagnosefuncties in één keer binnen handbereik komen. Zo kunt u snel ingrijpen en productie- en onderhoudsprocessen verbeteren. 

De slimme MPS-G geeft zoveel informatie dat u er tal van diagnosewensen mee kunt invullen, zonder dat u nog een extra sensor hoeft te installeren. Naast de uitstoottijd, intrektijd en snelheid van de aandrijving levert de MPS-G ook gegevens over het aantal cycli, de totale afstand die de aandrijving heeft afgelegd, de slaglengte, de zuigersnelheid, de cyclustijd en alle informatie voor een trillingsanalyse (x/y/z, RMS, kurtosis, pulsfactor). 
 
Op basis van alle data kunt u bijvoorbeeld zien wanneer de luchtdruk te laag is of er lekkage is. Een te lange slag geeft aan dat de schokabsorptie niet meer voldoet. En een te snelle slag kan aangeven dat iemand de instellingen heeft gewijzigd.  
 
De positiesensor is makkelijk en flexibel instelbaar met behulp van de zelflerende omvormer. De MPS-G heeft drie digitale schakelpunten. Met IO-Link zijn dat er zestien.  
 
Kerninformatie 
  • Magnetische positiesensor voor pneumatiek en speciaal voor grijpers (bijvoorbeeld van robots) 
  • Cilindertype: C-slot (T-slot met adapter) 
  • Nauwkeurige, continue feedback op de beweging van de grijper of aandrijving (absolute positiemeting) 
  • Meet zowel diametraal als axiaal georiënteerde velden 
  • Verzamelt gegevens over trilling, oriëntatie, versnelling en temperatuur om productie- en onderhoudsprocessen te verbeteren 
  • Ideaal voor bewaking van prestaties en levenscyclus van pneumatische aandrijvingen 
  • Flexibel instelbaar tot maximaal 3 digitale schakelpunten (16 met IO-Link) via zelflerende omvormer 
  • Meetbereik 50 mm; resolutie 0,01 mm; lineariteit 0,3 mm; herhaalbaarheid 0,05 mm; sample rate 1kHz 
  • Lengte kabel tussen sensorkop en omvormer: 0,1 of 0,5 m 
  • Temperatuurbereik -20°C tot + 70°C 
  • Behuizing: lengte 25 mm, isolatieklasse IP67 
  • IO-Link 1.1 

 

We're sorry, but this content is not available in the selected language.

Download

Download