Contact
Feedback

Draaiende motor feedback systemen HIPERFACEDSL®

Digitale evolutie: HIPERFACE DSL® in motor feedback systemen voor servomotoren

De HIPERFACE "Digital Servo Link"-interface ontketent een revolutie in de servo-aandrijfsystemen. De toekomst is aan de zuiver digitale interface. Dankzij het innovatieve en uitermate storingsveilige HIPERFACE DSL®-protocol kan in de toekomst de communicatie via slechts twee draden, geïntegreerd in de motorkabel, worden gerealiseerd, en dat allemaal robuust en betrouwbaar.

Deze productfamilies beslaan de verschillende performancebereiken van Standard tot Advanced met een doorgaande mechanische interface. De productfamilies hebben afhankelijk van de performanceklasse een resolutie van 15 tot 23 bit per omwenteling gedurende 4.096 omwentelingen (multiturn). Dankzij de hoge flexibiliteit in de aansluitmodules zijn individuele oplossingen mogelijk. De motor feedback systemen van SICK slaan een gebruiksduurhistogram op met onder andere de temperatuur, gebruiksduur en nog veel meer karakteristieke waarden en zorgt hiermee voor een eenvoudige applicatieanalyse.

Filteren op:

Resultaat: 4

Resultaat 1 - 4 van 4

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie EES/EEM37
Ster in aandrijvingstechniek: motor feedback systeem met HIPERFACE DSL®
  • Capacitief motorfeedbacksysteem met HIPERFACE DSL®
  • Tot 17 bit resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d
  • Toestandsbewaking en gebruiksduurhistogram; temperatuur, snelheid en voedingsspanning worden opgeslagen voor de complete levensduur
Productfamilie EDS/EDM35
Zeer hoog vermogen voor servo-aandrijvingen: motorfeedbacksystemen met HIPERFACE DSL®
  • Optisch motorfeedbacksysteem met HIPERFACE DSL®
  • Tot 24bit-resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij het multiturn-systeem
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d
  • Toestandsbewaking en gebruiksduurhistogram; temperatuur, snelheid en omwentelingen worden voor de complete levensduur opgeslagen
Productfamilie EKS/EKM36
Compact motorfeedbacksysteem voor uiterst dynamische servo-aandrijvingen
  • Motorfeedbacksysteem met HIPERFACE DSL®-interface
  • Compacte, robuuste bouwvorm met 36 mm diameter
  • Tot 20 bit resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen meetbaar bij multiturn-systeem
  • Aansluitmogelijkheid voor een externe temperatuursensor
  • E²Prom met 8 kByte vrij geheugenbereik
  • SIL2-gecertificeerd (geldt alleen voor EKS/EKM36-2...)
  • Gebruiksduurhistogram

Productfamilie EFS/EFM50
Compact motor feedback systeem voor dynamische servoaandrijvingen
  • Motorfeedbacksysteem met HIPERFACE-DSL®-interface
  • Compacte, robuuste bouwvorm met 50 mm diameter
  • Tot 23 bit resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen meetbaar bij multiturn-systeem
  • Aansluitmogelijkheid voor een externe temperatuursensor
  • E²Prom met 8 kByte vrij geheugenbereik
  • SIL2-gecertificeerd (geldt alleen voor EKS/EFM50-2)
  • 12 bit resolutie van de veilige positiewaarde
  • Gebruikshistogram

Resultaat 1 - 4 van 4

Naar boven