Draaiende, incrementele motor feedback systemen met commutering

Schok- en trillingsbestendig: optimaal voor de inbouw in synchrone motoren

Vroeger werden synchroonmotoren voor een omkering van de stroomrichting via zogenoemde borstels omgepoold. De commutatie is noodzakelijk om een continue draaibeweging te verkrijgen.

Met de introductie van borstelloze motoren nemen de incrementele motor feedback systemen met commutatiesporen deze taak over. Een mechanische commutatie, die intrinsiek aan slijtage onderhevig is, komt te vervallen. Borstelloze synchroonmotoren zijn daarmee praktisch onderhoudsvrij.

Filteren op:

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Hoge performance in beproefd mechanisch design
  • Uitgangsdriver voor incrementele en commuteringssignalen volgens EIA 422
  • Resolutie tot 65.536 streepjes per omwenteling
  • Commuteringssignalen tot 32 poolparen
  • Temperatuurbereik van –20 °C tot +115 °C
  • Verschillende mechanische interfaces
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Schok- en trillingsbestendig optimaal voor de inbouw in elektrische motoren
  • Uitgangsdriver voor incrementele en commuteringssignalen volgens EIA 422
  • Resolutie tot 2048 streepjes per omwenteling
  • Commuteringssignalen tot 32 poolparen
  • Individuele programmering van het aantal streepjes, aantal poolparen en nulimpulsbreedte
  • Hoge bestendigheid tegen schokken en trillingen
  • Excentriciteitsfouten worden dankzij de holistische scan door het systeem gecompenseerd
  • Maakt hoge hoeksnelheden mogelijk
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 2 van 2