Contact
Feedback

Schakelende modulaire lichtschermen
FlexChain

Het flexibele en efficiënte detectiesysteem in een cascade

Uw voordelen

  • Flexibel uitbreidbaar lichtschermsysteem: tot 60 sensoren kunnen gecascadeerd en via de FlexChain-host centraal aangestuurd worden
  • Meteen klaar voor gebruik: met een druk op de knop worden de sensoren geïdentificeerd en geteacht
  • Maximale meetzekerheid door sequentiële fasering van sensoren zonder onderlinge beïnvloeding
  • Superflexibele positionering van zender-ontvangers, reflextasters en sensoren in willekeurige afstanden en posities
  • Hoge processtabiliteit door omvangrijke diagnosefunctie
  • Hoge flexibiliteit door logische configuratie in de host en de interfacevarianten IO-Link, CANopen en RS-485

Overzicht

Het flexibele en efficiënte detectiesysteem in een cascade

FlexChain is met de sequentiële verbinding van meerdere sensoren een flexibel te configureren lichtscherm. Lange verbindingskabels en complexe bedrading komen te vervallen. Met een druk op de knop op de FlexChain-host worden de sensoren automatisch geadresseerd en geteacht, en is het systeem meteen klaar voor gebruik. Verschillende sensortechnologieën kunnen gecombineerd en geheel vrij gepositioneerd worden: zender-ontvangers, reflextasters en sensoren. De onbewerkte sensorgegevens worden met geïntegreerde logische bouwstenen door de FlexChain-host geanalyseerd of direct via IO-Link, CANopen, RS-485 of I/O-signalen doorgestuurd. Gedetailleerde diagnose-informatie zorgt tijdens de werking voor de hoogste processtabiliteit en meetzekerheid.

In één oogopslag
  • Zeer eenvoudige bedrading voor maximaal 60 sensoren
  • Sequentiële fasering voorkomt onderlinge beïnvloeding
  • Vrije positionering van verschillende sensortechnologieën
  • Sensoren met verschillende kabelslengtes verkrijgbaar
  • Analyseren van sensorgegevens in het systeem of directe overdracht van onbewerkte gegevens
  • Processtabiliteit dankzij diagnosefunctie

Voordelen

Eenvoudige installatie en implementatie besparen tijd en kosten

De cascadering van individuele sensoren bespaart bedradingswerk en vereenvoudigt integratie in bestaande installaties. Het sensorsysteem is beschikbaar met verschillende pigtails. Daarom komen ook complexe positioneringen de kosten voor extra verbindingen te vervallen. Bovendien is FlexChain zeer eenvoudig te implementeren omdat het gehele systeem als eenheid werkt – complexe schakelingen in de controller zijn niet nodig.

Efficiëntere integratie

Kostenefficiënt: de sensor heeft een geïntegreerde pigtail. Extra kabels zijn niet nodig.
Minder werk: de cascadering vereenvoudigt de bedrading aanzienlijk vergeleken met point-to-point verbindingen.
Meteen bedrijfsklaar: de FlexChain-host herkent alle sensoren automatisch. Met een druk op de knop start de datatransmissie.

De installatie en implementatie van FlexChain is zeer eenvoudig. Bovendien besparen de automatische sensorherkenning en gecascadeerde bedrading tijd en kosten bij de systeemintegratie.

Meer flexibiliteit bij grotere meetzekerheid

De technologie van het lichtscherm met de sequentiële fasering voorkomt dat de signalen van verschillende sensoren elkaar verstoren. Daardoor zijn onjuiste meetgegevens uitgesloten. Dat betekent dat compacte positioneringen ook zonder star lichtscherm kunnen worden gerealiseerd – en zo een betere aanpassing mogelijk is aan de individuele systeemcondities. Bovendien kan de sensortechnologie vrij worden gekozen op basis van de behoefte. Daarmee verhoogt FlexChain de robuustheid en de flexibiliteit van de toepassing.

Meer flexibelere positionering

Maximale meetzekerheid: de sequentiële fasering voorkomt onderlinge beïnvloeding van de signalen
Vrij positioneren door individuele kabellengtes: vergeleken met conventionele lichtgordijnen kunnen de stralen flexibel worden gepositioneerd, waar u ze nodig heeft.
FlexChain het individuele lichtgordijn: zender-ontvanger, reflector-fotocel of reflextaster – de sensortechnologie kan vrij worden gekozen en gecombineerd.

FlexChain kan individueel flexibel worden aangepast aan de toepassing. Het systeem levert betrouwbare resultaten onafhankelijk van de sensorpositionering of sensortechnologie.

Volledige transparantie in systeem- en sensorgegevens

FlexChain biedt ook bij sensorgegevens volledige flexibiliteit. Deze worden ofwel direct doorgestuurd naar de controller of in het systeem zelf op de meest eenvoudige wijze geanalyseerd. Bovendien biedt FlexChain omvangrijke diagnosemogelijkheden – parameters zoals sensorinformatie, verontreinigingsgraad of communicatietand kunnen op ieder moment worden ingezien. Zo kunnen uitval en stilstand effectief worden voorkomen door vroegtijdig herkennen van fouten.

Intelligente functionaliteit

Intuïtieve bediening: met de SOPAS-softwaretool eenvoudig zones definiëren logica’s parametreren en sensoren bewaken – de FlexChain-host comfortabel aansluiten via USB
Talrijke interfaces: Ob IO-Link, CanOpen, RS-485 of configureerbare schakeloutputs – integreerbaar in vrijwel ieder systeem.
Hoge proceszekerheid: diagnoseparameters van sensoren en systeem zijn op ieder moment beschikbaar om tilstand en meetfouten te voorkomen

Flexibele datatransmissie, veelzijdige interfaces of realtime-diagnose: FlexChain is comfortabel en veilig in vrijwel iedere omgeving te integreren

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    VersieFlexChain Host / FlexChain Guest
    Communicatie-interface

    IO-Link (V1.1)

    Serieel (RS-485)

    CANopen

    Sensorprincipe FlexChain

    Reflextaster

    Reflector fotocel

    Zender-ontvanger

    Lichtschermsysteem

    Bedrijfsreikwijdte0,25 m ... 15 m
    Kabellengte0,15 m ... 1,5 m
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven