Contact
Feedback

Schakelende modulaire lichtschermen

Schakelende lichtschermen van SICK voor veelzijdige toepassingen

Schakelende lichtschermen van SICK zijn uitgerust met verschillende technologieën en kunnen in vele toepassingen worden ingezet: detecteren en tellen van onregelmatige objecten, aanwezigheids- en uitsteekcontrole, en dit in de meest uiteenlopende inbouwsituaties of omgevingscondities. Kleine straalafstanden, een hoge ongevoeligheid voor vreemdlicht, grote reikwijdtes, verschillende bewakingshoogtes of zeer smalle behuizingsvormen: de schakelende lichtschermen bieden altijd de passende oplossing voor uw toepassing.

Filteren op:

Resultaat: 8

Resultaat 1 - 8 van 8

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie HLG
Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten met hoge snelheid
  • Resolutie 2 mm
  • Responstijd 3 ms
  • Bewakingshoogte 50 mm
  • Synchronisatie via kabel
  • PNP of NPN met Q of Q omgekeerde output
  • 1 x test, 1 x teach-in-input
  • Stekker M12, 8-pins
Productfamilie WLG
Reflectielichtscherm voor de detectie van zeer snelle en transparante objecten
  • Responstijd van 0,6 ms
  • Acht zichtbare zend-LEDs
  • Tot acht PNP-schakeloutputs en een alarmoutput
  • Gevoeligheidsinstelling met potentiometer
  • Polarisatiefilter bij spiegelende oppervlakken
Productfamilie ELG
Het robuuste lichtscherm voor vele standaardapplicaties
  • Aantal stralen tot 128
  • Verschillende straalresoluties van 10 mm, 30 mm en 60 mm
  • Grote operationele reserve tot 12 m reikwijdte
  • Potentiometer voor de gevoeligheidsinstelling
  • Ongevoeligheid voor vreemdlicht tot max. 150.000 lx
  • Robuuste aluminiumbehuizing
  • PNP/NPN, relaisoutput en een testinput
  • Optische synchronisatie
Productfamilie SLG
Betrouwbare detectie met een zeer smalle constructie
  • Variabele bewakingslengtes van 120 mm tot 1.400 mm (in uitbreidingen van 160 mm)
  • Bedrijfsreikwijdte 7 m
  • Responstijd 18 ms
  • Resolutie van 45 mm tot 25 mm
  • Orderpicken met lichte taak-LEDs aan zender- en ontvangerzijde
  • Isolatieklasse IP65
  • Ongevoeligheid voor vreemdlicht tot 150.000 lx
Productfamilie FLG
Eenvoudige installatie en inbedrijfname en daarbij een uitstekende performance
  • Omschakelen tussen dynamische en statische werkwijze mogelijk
  • Behuizing in vork- en framevorm, eenvoudige afstelling
  • Instelbare gevoeligheid
  • Instelbare toetsblokkering
  • Robuuste metalen behuizing
  • Instelbare impulsverlenging
  • Omschakelbaar tussen Q en Q geïnverteerd
  • Zeer korte responstijd
Productfamilie FlexChain
Het flexibele en efficiënte detectiesysteem in een cascade
  • Zeer eenvoudige bedrading voor maximaal 60 sensoren
  • Sequentiële fasering voorkomt onderlinge beïnvloeding
  • Vrije positionering van verschillende sensortechnologieën
  • Sensoren met verschillende kabelslengtes verkrijgbaar
  • Analyseren van sensorgegevens in het systeem of directe overdracht van onbewerkte gegevens
  • Processtabiliteit dankzij diagnosefunctie
Productfamilie VLC100
Alleen een apparaat voor de meest diverse bewakingszones
  • Tot 2,8 m reikwijdte
  • Resolutie van 6 mm tot 18 mm
  • Slechts één apparaat: zender en ontvanger geïntegreerd
  • Intuïtieve bediening met één knop
  • Automatische afstelling
  • Synchronisatie van 2 systemen
  • Eenvoudige teach-in procedure
Productfamilie PLG
Eenvoudig en intelligent orderpicken
  • 360°-zichtbaar Job-LED
  • Mogelijke reikwijdte tot 2 m
  • Flexibele bewakingshoogtes van 120 mm tot 420 mm
  • Ongevoelig voor spiegels en vreemd licht
  • Omschakelbare Job-LED: permanent brandend of knipperend
  • Bevestigt optisch de correcte pick

Resultaat 1 - 8 van 8

Naar boven