Contact
Feedback

Metende modulaire lichtschermen
MLG-2 ProNet

Minder werk en meer flexibiliteit dankzij geïntegreerde interfaces

Uw voordelen

  • Gering bedradingswerk bespaart tijd bij planning en installatie
  • Met de acyclische datacommunicatie zijn diagnosefunctie en formaatwijzigingen toegankelijk
  • Geïntegreerde interfaces en bijpassende functionele bouwstenen reduceren het werk bij de inbedrijfstelling
  • Functie ‘hoge meetnauwkeurigheid’ voor betrouwbare detectie van kleine objecten
  • Functie ‘transparantmodus’ voor betrouwbare detectie en meting van transparante objecten
  • Configuratiesoftware SOPAS voor meer functies en een directe toegang tot de MLG-2 ProNet
  • Functie ‘Highspeed Scan’ biedt een korte reactietijd voor een betrouwbare detectie van snelle objecten
  • Uitbreidingen of wijzigingen zijn eenvoudig uit te voeren en garanderen flexibiliteit en daarmee zekerheid voor de toekomst

Overzicht

Minder werk en meer flexibiliteit dankzij geïntegreerde interfaces

Naarmate de automatiseringsgraad van een installatie of machine toeneemt, groeit ook het benodigde bedradingswerk – en daarmee de werkzaamheden voor planning, installatie, inbedrijfname en onderhoud. MLG-2 ProNet van SICK biedt alle voordelen van een metend modulair lichtscherm, nu met geïntegreerde interfaces zoals PROFINET, EtherCat, EtherNet/IP, CANopen en PROFIBUS. Dankzij passende functieblokken verloopt de inbedrijfname snel en eenvoudig. In de configuratiesoftware SOPAS zijn vooraf oplossingen geïnstalleerd. Daardoor kunnen zelfs complexe applicaties zoals breedtemeting van objecten eenvoudig worden geparametreerd. Ook een automatische formaatwijziging via veldbus is mogelijk. Met MLG-2 ProNet biedt SICK de passende oplossing voor talloze applicaties in de productielogistiek en in de machinebouw.

In één oogopslag
  • Zelfdiagnose door het systeem mogelijk
  • Lichtscherm met hoge resolutie: met straalafstand van 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm en 50 mm
  • Functie “highspeed scan” met drievoudige scansnelheid
  • Functie “transparante modus” voor de detectie van transparante materialen
  • Gekruiste straal metend, 4 x zones metend, 2 x stopfuncties
  • Datacompressie: Run Length Coding

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Communicatie-interface

    CANopen

    EtherCAT®

    PROFIBUS DP (DPV1)

    PROFIBUS DP (DPV0)

    EtherNet/IP™

    PROFINET

    Serieel (RS-485)

    Straalafstand2,5 mm ... 50 mm
    Bedrijfsreikwijdte

    2 m

    5 m

    8,5 m

    Bewakingshoogte140 mm ... 3.140 mm
    Responstijd3,5 ms ... 40,6 ms
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven