Contact
Feedback

Metende modulaire lichtschermen
MLG-2 Pro

Highperformance bij responstijd, resolutie en objectherkenning

Uw voordelen

  • Functie "highspeed scan" biedt korte reactietijden voor de zekere detectie van snelle objecten
  • Modulair concept biedt altijd de passende oplossing uit één hand
  • Functie "hoge meetnauwkeurigheid" voor een betrouwbare detectie van kleine objecten
  • Functie "transparante modus" voor een betrouwbare detectie en meting van transparante objecten
  • Configuratiesoftware SOPAS met wizard en menunavigatie bespaart tijd bij de configuratie
  • Eenvoudig onderhoud zonder specialisten door cloningfunctie met IO-Link
  • Hoge betrouwbaarheid voor vreemdlichtongevoeligheid

Overzicht

Highperformance bij responstijd, resolutie en objectherkenning

De consequente doorontwikkeling op het gebied van metende modulaire lichtschermen: met de productfamilie MLG-2 heeft SICK altijd de passende oplossing voor vele applicaties in de logistieke automatisering en in de machinebouw. De variant MLG-2 Pro wordt ingezet bij veeleisende applicaties met transparante objecten en een hoge objectsnelheid. Met nieuwe functies als “transparante modus”, “highspeed scan” of “hoge meetnauwkeurigheid” lost de MLG-2 Pro nieuwe meetopgaven op met een hoge nauwkeurigheid. Dankzij de in de configuratiesoftware SOPAS vooraf geïnstalleerde oplossingen kunnen zelfs complexe applicaties zoals breedtemeting van objecten eenvoudig worden geparametreerd. De MLG-2 Pro beschikt over de gangbare industriële interfaces – daardoor kunnen via de besturingen ook individuele oplossingen worden geprogrammeerd.

In één oogopslag
  • Lichtscherm met hoge resolutie: met straalafstand van 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm en 50 mm
  • Functie “highspeed scan” met drievoudige scansnelheid
  • Functie “transparante modus” voor de detectie van transparante materialen
  • Gekruiste straal metend, 4 x zones metend, 2 x stopfuncties
  • Omschakelbaar op evaluatie met hoge resolutie en een meetnauwkeurigheid van 2 mm
  • Datacompressie: Run Length Coding

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Communicatie-interface

    IO-Link (COM3 (230,4 kBaud))

    Analoog (Stroom)

    Serieel (RS-485)

    Straalafstand2,5 mm ... 50 mm
    Bedrijfsreikwijdte

    2 m

    5 m

    8,5 m

    1,5 m

    3,75 m

    Bewakingshoogte140 mm ... 3.140 mm
    Responstijd3,5 ms ... 40,6 ms
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven