Contact
Feedback

Metende modulaire lichtschermen

Voor hoge eisen

Metende modulaire lichtschermen van SICK zijn bij uitstek geschikt voor complexe vereisten. Ze zijn modulair opgebouwd en bieden klanten een keuze uit uiteenlopende bewakingshoogtes en straalafstanden. De lichtschermen kunnen worden ingezet in materiaalstromen op transportbanden, automatische opslag- en afroepsystemen, in de orderafwikkeling en nog veel meer. Bij palletdetectie kunnen zowel de maximale hoogte als mogelijk uitstekende goederen worden gemeten. De meetgegevens kunnen via bussystemen worden doorgestuurd naar de PLC.

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie MLG-2
Flexibel te gebruiken voor lengte-, breedte- en hoogtemetingen
  • Straalafstanden: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Bedrijfsreikwijdte: 12 m
  • Functies: cross beam-meting, 4-zonemeting, scannen met hoge snelheid, transparant-modus
  • Interfaces: PNP, analoog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, Ethernet/IPTM, CANopen
  • Zonneweerstand-modus met robuuste schakeldrempel
Productfamilie MLG-2 WebChecker
Hoogste precisie voor de baanbreedtemeting
  • Meetnauwkeurigheid: 0,3 mm per rand
  • Resolutie: 0,1 mm
  • Meetveld: 3.150 mm (in stappen van 150 mm)
  • Responstijd: 32 μs
  • Interfaces: 3 x Q, IO-Link, RS-485
  • Bedrijfsreikwijdte: 2.500 m
  • Interface-uitvoer: 10 randen met 5 baanbreedtes en 5 middenposities

Resultaat 1 - 2 van 2

Naar boven