Mobiele handscanner
Zx36

Betrouwbare code-identificatie voor veeleisende industriële toepassingen

Uw voordelen

  • Registreert door intelligente decoderingsalgoritmes codes onafhankelijk van hun maat, resolutie, oppervlak en hun contrast
  • Registratie van codes op verschillende oppervlakken, bijvoorbeeld spiegelende, onregelmatige en gebogen, door slim verlichtingssysteem
  • DPM-apparaatvarianten voor de identificatie van veeleisende DPM-codes, die bijvoorbeeld door naaldembossing, laser, chemisch etsen of thermische coating worden opgebracht
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij robuuste industriële behuizing met beschermingsgraad IP65 of IP68
  • Door aansluitmodule van SICK eenvoudig in industriële veldbussen zoals PROFIBUS, PROFINET, ethernet TCP/IP, EtherCAT® integreerbaar

Overzicht

Betrouwbare code-identificatie voor veeleisende industriële toepassingen

De mobiele handscanners Zx36 registreren talrijke codes – ongeacht of het 1D-, 2D- of DPM-codes zijn. Dankzij de robuuste behuizing met beschermingsgraad IP65 of IP68 zijn de handscanners ook bestand tegen ongunstige omgevingscondities. Dankzij drievoudige leesbevestiging via LED, beeper en trilling zijn de apparaten snel en intuïtief geconfigureerd en bedienbaar. Kabelgebonden en snoerloze varianten zorgen ervoor, dat de Zx36 flexibel kan worden aangepast aan talrijke toepassingen. Voor de integratie in industriële veldbussen, bijvoorbeeld PROFIBUS, PROFINET, ethernet TCP/IP, biedt SICK passende aansluitmodules. Door de combinatie van codelezing, robuust design en eenvoudige veldbusintegratie zijn Zx36 ook geschikt voor zeer veeleisende industriële toepassingen.

In één oogopslag
  • Leest 1D-, 2D- en DPM-codes
  • Robuust: overleeft vallen van 3 m hoogte en 7.500 botsingen bij 1 m valhoogte
  • Geschikt voor de industrie: verkrijgbaar in beschermingsgraad IP65 of IP68, tot –30 °C inzetbaar
  • Eenvoudige configuratie: door scannen van een afzonderlijke barcode, gebruik van intuïtieve software of – bij onderhoudsbeurten - automatische gegevensupload

Voordelen

Betrouwbare code-identificatie voor veeleisende industriële toepassingen

De Zx36-varianten registreren iedere code – ongeacht of het 1D-, 2D- of DPM-code is. Daarbij spelen codegrootte, oppervlak, contrast of dichtheid nagenoeg geen rol. De SR-varianten registreren barcodes op etiketten onder bijna alle omstandigheden – inclusief etiketten, die beschadigd, vervuild, in slechte kwaliteit of onder folie verpakt zijn. Voor veeleisende markeringen zoals naaldembossing, laseretsing, inkjet, chemische etsing, inkjet gieten, afdrukken en thermische coatings zijn de DPM-varianten uitstekend geschikt. Zx36-scanners zijn zodoende universeel inzetbaar: als handscanner aan de productielijn voor een omvattende materiaaltracking alsmede in het magazijn van de goederenontvangst tot en met de verzending.
Dankzij intelligente decoderingsalgoritmen en een camera met hoge resolutie is de ZS36x8 SR geschikt voor de identificatie van kleine, gelaserde codes.
Vanwege de slimme decoderingsalgoritmen en zijn intensieve directe lichtlijn registreert de ZI36x8 SR moeiteloos ook verder verwijderde, contrastarme codes.
De geïntegreerde diffusor zorgt voor indirect licht en registreert gemakkelijk ook markeringen op sterk spiegelende oppervlakken. Bovendien verlicht de diffuser van de ZS36x8 DPM de barcoderanden optimaal en vereenvoudigt zo de decodering.

Overtuigende scanprestaties bij DPM- en klassieke 1D- en 2D-codes, ook bij kleine codegroottes, zwakke contrasten en verschillende oppervlakken.

Extreem robuust en duurzaam design

De Zx36-apparaatvarianten zijn de tot nu toe meest robuuste handscanners van SICK. Ze overleven vallen op beton van 3 m hoogte en hebben daarmee een hogere robuustheid dan veel andere handscanners in deze klasse. Ook na meerdere vallen van vorkheftrucks op beton functioneren de Zx36-scanners nog probleemloos. Zelfs stof en vuil in opslaghallen of regen en sneeuw in het outdoorbereik kunnen hem niet deren.
Beschermd tegen externe invloeden Zx36-scanners zijn stofdicht, spatwaterbestendig en waterdicht conform IP65 en IP68.
Nagenoeg onverwoestbaar Zx36-scanners overleven meerdere vallen op beton van 3 m hoogte of 7.500 tuimelingen van 1 m hoogte.
Indoor of outdoor Zx36-scanners zijn bestand tegen extreme hitte, kou en vochtigheid.

Dankzij zijn robuuste ontwerpen werken de Zx36-varianten zelfs onder veeleisende omgevingscondities betrouwbaar en leveren optimale leesresultaten.

Mobiele handscanners van SICK - een goede manier, om de aansluiting niet te missen

Door middel van modulaire aansluittechniek kunnen de handscanners van SICK in talrijke veldbustechnologieën, zoals PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP of EtherCAT® worden geïntegreerd. Bij gebruik in systemen met vast gemonteerde 1D- en 2D-camera's of RFID-schrijf-/leesapparaten, biedt de AUX-In-aansluiting een economische oplossing.
Juist bij stationaire track-and-trace-systemen is vaak een handmatige mobiele codelezing als back-up vereist. Dit kan door middel van AUX-In-aansluiting economisch worden opgelost.
Deze video tutorial beschrijft als voorbeeld de materialen en stappen voor de integratie in een veldbusnetwerk.
Via de het veldbusmodule Connection Device Fieldbus is de eenvoudige PROFIBUS-integratie in grote track-and-trace-systemen mogelijk.

Eenvoudige integratie in talrijke veldbustechnologieën en AUX-In-aansluiting in track-and-trace-systemen door modulaire aansluittechniek

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedIndustriële toepassing
    Leesbare codestructuren1D-codes, 2D-codes, Stacked, direct gemarkeerde codes
    Coderesolutie

    ≥ 0,08 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    ≥ 0,13 mm 3)

    Leesafstand0 mm ... 1.520 mm
    Sensor1.280 px x 960 px
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–30 °C ... +50 °C
    IsolatieklasseIP65, IP68
    Schokbestendigheid

    Meervoudige vallen van 3 m hoogte op beton

    Meervoudige vallen van 2,4 m hoogte op beton

    Ethernet✔ , TCP/IP, optioneel via externe veldbusmodule
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    USB
    Bluetooth
    • 1) Geldig voor code 39.
    • 2) Geldig voor code 128.
    • 3) Geldig voor datamatrixcode.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads