Voordelen

De voordelen van de mobiele handscanner
Mobiele handscanners gebruiken lineaire imagers voor de 1D-barcodelezing en cameragebaseerde image voor de 2D-codelezing. Voor een foutenvrije, snelle leesprocedure is een toepassingsgerichte verlichting, die direct of diffuus kan zijn, cruciaal. Alleen zo is een optimale contrastdifferentiatie verzekerd. Juist bij DPM-codes op hoogglanzende of onregelmatige oppervlakken bereikt de diffuse, indirecte verlichting zeer goede leesresultaten. Daarbij worden afhankelijk van het toepassingsgebied lichte standaardapparaten tot en met robuuste industriële apparaten gebruikt.
Voordelen van 1D-scanners:
- Geschikt voor standaard- tot extreem brede 1D-barcodes (incl. PDF417) met zeer goede kosten-batenverhouding
- Stabiele leeskwaliteit ook bij wisselend vreemd licht
- Lange levensduur door een sterk geïntegreerd elektronisch design en weinig componenten
Voordelen van 2D-scanners:
- Flexibel lezen van verschillende 1D- en 2D-codesoorten inclusief DPM- en miniatuurcodes
- Codeherkenning onafhankelijk van een gedraaide positie (360°-lezing)
- Betrouwbare leesprestatie bij codes met beschermfolie en reflecterende oppervlakken
- Betrouwbare identificatie van sterk beschadigde of onvolledige codes door corrigerende beeldverwerkings- en decodeeralgoritmen

Mobiele handscanners van SICK - een goede manier, om de aansluiting niet te missen




Thuis in industriële omgevingen door extreem robuust en duurzaam design



Thuis in vele branches




Verdere producten en informatie