Contact
Feedback

Accessoires
Adapter en verdeler

MLP1-XXT
1078201
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieOverige adapters en verdelers
      Aansluittype kop AStekker, M12, 5-pins, Met A-codering
      Materiaal behuizingPC
      Kleur behuizingGeel
      Nominale spanning≤ 30 V DC
      Stroombelastbaarheid3 A
      Bedrijfstemperatuur–25 °C ... +55 °C
      Isolatieklasse

      IP65

      IP67

      BeschrijvingEindstekker voor serieschakeling in combinatie met T-verdeler STR1-XXA
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032

    Technische tekeningen

    MLP1-XXT
    Maattekening
    MLP1-XXT
    Anschlussschema
Naar boven