Met de SICK EventCam beter inzicht in verstoringen van het logistieke of productieproces dankzij foto- en videobeelden
Wat ging er mis in het productieproces? Wat triggerde de veiligheidsscanner, fotocel of PLC? Voortaan hoeft men niet meer te gissen naar het antwoord, want de EventCam zorgt voor foto’s en video. Of het nu gaat om productiefouten, storingen of inbreuk op een beveiligd veld, dankzij heldere beelden kan men zich een goed beeld vormen, processen optimaliseren en de downtime terugbrengen. De EventCam maakt tevens een betere uitlijning van sensoren of machineonderdelen mogelijk. Machines zijn zo sneller en eenvoudiger instelbaar.
Vergeleken met permanente camera’s slaat de EventCam alleen data op wanneer er een trigger is. Deze manier van opnemen zorgt niet alleen voor minder gigabytes, ook de privacy van medewerkers wordt in acht genomen. De EventCam kan al een paar seconden vóór de trigger beelden opslaan. Omdat de camera alle hard- en software al aan boord heeft, is instellen gemakkelijk. Alle aansluitingen en bekabeling zitten in één product. En er is geen dure integratie- en analysesoftware nodig.
Kerninformatie:
- Camera die backtracking van verstoringen mogelijk maakt
- Duidelijke foutanalyse en diagnose van inbreuk op beveiligde velden door objecten of personen draagt bij aan procestransparantie, -optimalisatie en verlaging downtime machines
- Sneller en eenvoudiger instellen van machines door betere uitlijning van sensoren of machineonderdelen
- Kwalitatief hoogwaardige documentatie dankzij registratie op basis van concreet beeld
- Geen overbodige gegevensopslag: alleen opname vlak voor en na verstoring
- Snelle installatie en analyse op afstand via SOPAS Air
- Brede detectie (hoek van ca. 44°) op hoogst mogelijke resolutie
- Minder bekabeling: een externe trigger, zoals een sensor, is direct op de camera aan te sluiten