Contact
Feedback

Radarsensoren
RMS3xx / RMS32x

RMS320-343300
1083661
Verzendklaar in één week
  • Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      MeetprincipeFMCW
      RF toelatingZie technische informatie “Regulatory Compliance Information” (nr. 8021596) die bij het product wordt geleverd
      Openingshoek
      Horizontaal± 50°
      Verticaal± 8°
      Werkgedeelte1 m ... 45 m
      Reikwijdte
      Bij 10% remissie20 m
      Bij 10% remissie45 m
    • Mechanisch/Elektrisch
      Elektrische aansluiting

      1 x M12-stekker, 8-pins, A-codering

      1 x M12-stekker, 5-pins, A-codering

      1 x M12-stekker, 4-pins, D-codering

      Voedingsspanning9,5 V DC ... 36 V DC
      Opgenomen vermogenTyp. 6 W
      Kleur behuizingBlauw
      IsolatieklasseIP67
      BeschermingsklasseIII
      Gewicht500 g
      Afmetingen (L x B x H)85 mm x 97 mm x 60,75 mm
    • Performance
      Responstijd< 60 ms
      Geïntegreerde applicatieVeldanalyse
      Aantal veldsetsTot 6 velden
    • Interfaces
      Ethernet
      FunctieParametrering, Data-output
      CANopen
      OpmerkingIn voorbereiding
      Digitale inputs2 (digital)
      Digitale outputs4 (digital)
    • Omgevingsgegevens
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

      ETSI EN 301 489-1

      ETSI EN 301 489-3

      EN 61000-6-2

      SchokbestendigheidEN 60068-2-6:2008-02
      SchokbestendigheidEN 60068-2-27:2009-05
      Bedrijfsomgevingstemperatuur–40 °C ... +65 °C
      Opslagtemperatuur–40 °C ... +85 °C
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270890
      ECl@ss 5.1.427270890
      ECl@ss 6.027270890
      ECl@ss 6.227270890
      ECl@ss 7.027270890
      ECl@ss 8.027270890
      ECl@ss 8.127270890
      ECl@ss 9.027270890
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    RMS320-343300
    Maattekening RMS3xx
    RMS320-343300
    PIN-toewijzing CAN
    RMS320-343300
    PIN-toewijzing Ethernet
    RMS320-343300
    PIN-toewijzing Power
Naar boven