MAX®-serie lineaire encoders voor contactloze absolute positiemeting in hydraulische cilinders
De encoders uit de MAX®-serie staan erom bekend dat ze zelfs bij extreme omstandigheden betrouwbaar hun werk doen. De innovatieve magnetostrictietechnologie (time-of-flight) maakt ze niet alleen slijtvast en zeer schokbestendig, maar brengt ook uitgebreide diagnosefuncties en een aanzienlijke verlaging van de operationele kosten binnen handbereik.
Dankzij de behuizingen van respectievelijk 30 mm en 48 mm – de kleinste inbouwmaten in de markt – laten de MAX®-encoders zich eenvoudig in bestaande cilinderconstructies plaatsen.
Kerninformatie
- Lineaire encoders voor contactloze absolute positiemeting in hydraulische cilinders
- Lineaire encoders speciaal ontwikkeld voor werkvoertuigen, zoals landbouw-, grondverzet- en bouwmachines
- Ruimtebesparend: kleinste inbouwmaten in de markt
- 100 % mechanisch en elektrisch compatibel met bestaande cilinderconstructies
- Meetlengte MAX30: tot 1,5 m in stappen van 1 mm; MAX45 tot 2,5 m
- Resolutie typisch 0,1 mm
- Uiterst stabiel signaalgedrag en zeer goede EMC-eigenschappen; bestand tegen extreme elektrische invloeden en zeer schokbestendig
- Diagnosefuncties: bewaking van zuigerslagen, bedrijfsuren en maximale olietemperatuur
- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, bijv. 12V of 24V DC
- Outputs beschikbaar o.a. analoog, CANopen, SAEJ1939, PWM
- Speciale MAX48A-uitvoering beschikbaar: met roestvaststalen deksel en axiale kabeluitvoer
- Temperatuurbereik vloeistof van -30° C tot +95° C