Contact
Feedback

Sensoren voor T-slot
RZT7

Gemaximaliseerd tot het wezenlijke

Uw voordelen

  • Eén sensor voor vele toepassingen: het model van de sensor past in alle wereldwijd gangbare T-slots onafhankelijk van het cilinderprofiel of -fabricaat
  • Eenvoudige montage: de sensor blijft met de bevestigingsribben aan de zijkant nog voor het vastdraaien van de schroef goed op zijn plaats zitten
  • Snelle montage: de sensor is met slechts een kwart slag van de bevestigingsschroef stevig en snel in het slot vastgezet
  • De robuuste bevestigingsschroef houdt de sensor op de gewenste plaats ook bij schokken en trillingen
  • Eenvoudig verwisselen van de sensor tijdens een servicebeurt zonder dat de eindkappen hoeven te worden gedemonteerd

Overzicht

Gemaximaliseerd tot het wezenlijke

De magnetische cilinderschakelaar RZT7 van SICK met reedcontact zorgt voor een betrouwbare detectie van de zuigerstand in pneumatische aandrijvingen. De RZT7 kan direct in alle cilinders worden gemonteerd met gangbare T-slots. Bovendien levert SICK een omvangrijk programma adapters waarmee de RZT7 ook met andere cilindertypen kan worden gebruikt. Kenmerkend voor de RZT7 is het eenvoudige montageprincipe: sensor in het slot zetten en met een kwartslag stevig op de cilinder vastzetten.

In één oogopslag
  • Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire sleden en grijpers met T-slot en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders of cilinders met zwaluwstaartslot

  • Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd

  • Gecombineerde bevestigingsschroef (binnenzeskant- en sleufkopschroef)

  • LED voor het aangeven van de schakelstand (afhankelijk van het type)

  • Beschermingsgraad: IP 67

  • Voedingsspanning tot 230 V

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Uitgangsfunctie

    Maakcontact

    Verbreekcontact

    Verbreekcontact of maakcontact

    Bijzondere kenmerkenUitgebreide bedrijfstemperatuur
    Cilindervormen met adapter

    Profielstangcilinder

    Trekstangcilinder

    Ronde cilinder

    Cilinder met zwaluwstaartslot

    SMC-rail CDQ2

    SMC-rail ECDQ2

    Lengte behuizing29,5 mm / 32,5 mm
    Voedingsspanning

    5 V AC/DC ... 30 V AC/DC

    5 V AC/DC ... 230 V AC/DC 1)

    5 V AC/DC ... 120 V AC/DC 2)

    10 V AC/DC ... 48 V AC/DC 3)

    • 1) Netzekering F < 0,5 A IEC60127-2 sheet 1.
    • 2) Netzekering F < 0,8 A IEC60127-2 sheet 1.
    • 3) Nominale voedingsspanning: omvat alle schommelingen van de voedingsspanning.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven