Contact
Feedback

Sensoren voor T-slot
MZT8 VIA

Typisch SICK: precisiesensor voor hoge machineprestaties

Uw voordelen

  • Eenvoudig installeren en bewaken van de montagepositie met gele LED
  • Bedrijfsmodusindicatie door extra heldere groene LED
  • Zeer robuuste behuizing in beschermingsgraad IP 67, IP 68 of IP 69 K voor een langere levensduur van de sensor
  • Verhoogt de machineprestaties door precies eenmalig schakelen
  • Snelle en eenvoudige montage met inbussleutel of sleufkopschroevendraaier
  • Bespaart tijd bij de eerste installatie en bij het wisselen van apparaten, omdat de sensor eenvoudig van boven in het slot kan worden gelegd. Eindkappen van de cilinder hoeven niet te worden gedemonteerd.
  • Lage onderhoudskosten, omdat de sensor bestand is tegen schokken en trillingen en daardoor ook niet in het slot verschuift
  • Flexibele sensorinstellingen en visualisatie door IO-Link

Overzicht

Typisch SICK: precisiesensor voor hoge machineprestaties

De magnetische cilinderschakelaar MZT8 van SICK is de flexibele oplossing voor de positieherkenning van de zuiger in pneumatische actuatoren. De sensor kan heel eenvoudig in cilinders worden geplaatst en met de combischroef met slechts een kwartslag van een platte schroevendraaier of een inbussleutel worden vastgedraaid. De MZT8 is niet alleen ideaal voor gebruik in pneumatische cilinders met T-slot doordat deze zo goed vastzit in het slot. De gepatenteerde GMR-technologie en de ASIC-technologie van SICK zorgen ervoor dat de sensor één keer precies schakelt. Meerdere keren schakelen wordt onderdrukt, waardoor de machinecapaciteit hoger wordt. De MZT8 is in verschillende varianten verkrijgbaar met een beschermingsgraad tot IP 69K. Dat garandeert een lange levensduur van de sensor en lage onderhoudskosten. De gele LED dient als optische instelhulp en vereenvoudigt de installatie en de bewaking van de montagepositie van de sensor. De extra groene LED geeft aan of de MZT8 in bedrijf is.

In één oogopslag
  • Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire carriers en grijpers met T-slot, en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders of cilinders met zwaluwstaartslot

  • Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd

  • Gecombineerde bevestigingsschroef (binnenzeskant- en sleufkopschroef)

  • Gele LED als optische instelhulp in schakelstandindicatie

  • Bedrijfsmodusindicatie met groene LED

  • Zeer korte sensorbehuizing voor gebruik in korteslagcilinders

  • Beschermingsgraden: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link en automatiseringsfuncties

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    UitgangsfunctieMaakcontact
    Bijzondere kenmerken

    Optische instelhulp/indicatie-LED (geel)

    Power-LED (groen)

    Binnentemperatuur behuizing (via IO-Link)

    Tellerfunctie (via IO-Link)

    Cilindervormen met adapter

    Profielstangcilinder

    Trekstangcilinder

    Ronde cilinder

    Cilinder met zwaluwstaartslot

    SMC-rail CDQ2

    SMC-rail ECDQ2

    Lengte behuizing24 mm
    Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven