Contact
Feedback

Sensoren voor T-slot
MZT8 ATEX

Typisch SICK: hoge prestaties voor Ex-zones

Uw voordelen

  • Bescherming tegen explosies op het hoogste niveau: NAMUR-versie voor ATEX-categorie 1D, 1G
  • Snelle en eenvoudige montage met inbussleutel of sleufkopschroevendraaier
  • Bespaart tijd bij de eerste installatie en bij het wisselen van apparaten, omdat de sensor eenvoudig van boven in het slot kan worden gelegd. Eindkappen van de cilinder hoeven niet te worden gedemonteerd.
  • Lage onderhoudskosten, omdat de sensor bestand is tegen schokken en trillingen en daardoor ook niet in het slot verschuift

Overzicht

Typisch SICK: hoge prestaties voor Ex-zones

De magnetische cilinderschakelaar MZT8 ATEX van SICK is de flexibele oplossing voor de positieherkenning van de zuiger in pneumatische actuatoren in explosieve omgevingen. Als NAMUR-versie voldoet deze aan de hoogste eisen en aan de vereisten van de hoogste ATEX-categorie 1D, 1G (stof en gas). Daarmee voldoet deze aan de vereisten voor gebruik op plaatsen waarin permanent, over lange tijd of vaak sprake is van een explosieve atmosfeer. Voor gebruik op plaatsen met minder explosiegevaar biedt SICK versies in ATEX-categorie 3D, 3G aan. Met deze verschillende varianten voor bescherming tegen explosies is de MZT8 ATEX geschikt voor toepassingen in silokleppen, losinrichtingen, maalinrichtingen of in de transporttechniek.

In één oogopslag
  • Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire sleden en grijpers met T-slot en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders of cilinders met zwaluwstaartslot

  • Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd

  • Gecombineerde bevestigingsschroef (binnenzeskant- en sleufkopschroef)

  • De varianten voldoen aan de vereisten van ATEX-categorie 1D, 1G en 3D, 3G

  • Zeer korte sensorbehuizing voor gebruik in korteslagcilinders

  • Beschermingsgraad: IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    UitgangsfunctieMaakcontact
    Cilindervormen met adapter

    Profielstangcilinder

    Trekstangcilinder

    Ronde cilinder

    Cilinder met zwaluwstaartslot

    SMC-rail CDQ2

    SMC-rail ECDQ2

    Lengte behuizing24 mm
    Voedingsspanning10 V DC ... 26 V DC 1)
    • 1) Afhankelijk van omgevingstemperatuur. Voor details zie de gebruiksaanwijzing onder ‘Vermogensgegevens sensor’.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven