Contact
Feedback

Sensoren voor T-slot
MZT7

Gemaximaliseerd tot het wezenlijke

Uw voordelen

  • Eén sensor voor vele toepassingen: het model van de sensor past in alle wereldwijd gangbare T-slots onafhankelijk van het cilinderprofiel of -fabricaat
  • Eenvoudige montage: de sensor blijft met de bevestigingsribben aan de zijkant nog voor het vastdraaien van de schroef goed op zijn plaats zitten
  • Snelle montage: de sensor is met slechts een kwart slag van de bevestigingsschroef stevig en snel in het slot vastgezet
  • De robuuste bevestigingsschroef houdt de sensor op de gewenste plaats ook bij schokken en trillingen
  • Eenvoudig verwisselen van de sensor tijdens een servicebeurt zonder dat de eindkappen hoeven te worden gedemonteerd

Overzicht

Gemaximaliseerd tot het wezenlijke

De magnetische cilindersensor MZT7 van SICK met GMR-technologie detecteert betrouwbaar de zuigerstand in pneumatische aandrijvingen. De MZT7 kan direct in alle cilinders worden gemonteerd met gangbare T-slots. Bovendien levert SICK een omvangrijk programma adapters waarmee de MZT7 ook met andere cilindertypen kan worden gebruikt. Kenmerkend voor de MZT7 is het eenvoudige montageprincipe: sensor in het slot zetten en met een kwartslag stevig op de cilinder vastzetten.

In één oogopslag
  • Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire sleden en grijpers met T-slot en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders of cilinders met zwaluwstaartslot

  • Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd

  • Gecombineerde bevestigingsschroef (binnenzeskant- en sleufkopschroef)

  • LED voor het aangeven van de schakelstand

  • Beschermingsgraad: IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    UitgangsfunctieMaakcontact / verbreekcontact
    Bijzondere kenmerken2 x labelhouder gemonteerd
    Cilindervormen met adapter

    Profielstangcilinder

    Trekstangcilinder

    Ronde cilinder

    Cilinder met zwaluwstaartslot

    SMC-rail CDQ2

    SMC-rail ECDQ2

    Lengte behuizing29,5 mm
    Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven