Contact
Feedback

Sensoren voor C-slotcilinders
MZCG VIA

Ultrakorte cilindersensor voor pneumatische grijpers en miniatuurcilinders

Uw voordelen

  • Ultrakorte behuizing bespaart inbouwruimte en verhoogt zo de efficiëntie van de installatie
  • Korter, voor grijperapplicaties geoptimaliseerd schakelpunt verhoogt de procesefficiëntie met hogere takttijden
  • Geschikt voor veel toepassingen: past in alle gangbare C-slots onafhankelijk van het cilinderprofiel en -fabricaat.
  • Lagere voorraadkosten, flexibel machineontwerp en eenvoudigere service
  • Eenvoudig en snel plaatsen van de sensor van boven in het slot
  • De robuuste bevestiging houdt de sensor op de gewenste plek – zelfs bij schokken en trillingen – en verhoogt zo de betrouwbaarheid
  • Flexibele sensorinstellingen en visualisatie door IO-Link

Overzicht

Ultrakorte cilindersensor voor pneumatische grijpers en miniatuurcilinders

De magnetische cilinderschakelaar MZCG herkent de zuigerpositie in pneumatische grijpers en pneumatische miniatuurcilinders. Dankzij de zeer korte bouwvorm is de MZCG ideaal voor C-slots van zeer kleine pneumatische actuatoren, die o.a. worden ingezet in handling- en montagetechniek, robotsystemen en elektronica-industrie. De sensor wordt eenvoudig in het C-slot geplaatst en kan snel en veilig op de cilinder worden vastgezet. Door het universele model past de MZCG in uiteenlopende C-slots van verschillende fabrikanten. Daardoor worden de voorraadkosten verlaagd, en is een flexibel machineontwerp en een eenvoudigere service mogelijk.

In één oogopslag
  • Ultrakorte behuizing (12,2 mm) voor applicaties in pneumatische grijpers en miniatuurcilinders
  • Past in alle gangbare C-slots bijvoorbeeld van Schunk, Zimmer, Festo of SMC
  • Kort, precies schakelpunt, ideaal voor applicaties met kleine slag
  • Kabel geschikt voor sleepkettingen
  • Beschermingsgraad IP68
  • Gele LED als optische instelhulp in schakelstandindicatie
  • Bedrijfsmodusindicatie met groene LED
  • IO-Link en automatiseringsfuncties

 

Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    UitgangsfunctieMaakcontact
    IO-Link
    Bijzondere kenmerken

    Optische instelhulp/indicatie-LED (geel)

    Power-LED (groen)

    Binnentemperatuur behuizing (via IO-Link)

    Tellerfunctie (via IO-Link)

    Cilindervormen met adapter

    SMC-rail CDQ2

    SMC-rail ECDQ2

    Lengte behuizing12,2 mm
    Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven