Positiesensoren
MPS-C

Positiesensoren voor C-slot

Uw voordelen

  • Snelle montage en vervanging van de sensor met drop-in
  • Eenvoudige installatie omdat er geen extra mechaniek of positiesensoren nodig zijn
  • Integratie in de installatie is op ieder moment mogelijk omdat de sensor buiten aan de cilinder wordt aangebracht
  • Eenvoudige aanpassing van sensorinstellingen en parameters tijdens het lopende bedrijf met teachveld of IO-Link
  • Meer flexibiliteit vergeleken met conventionele cilindersensoren omdat meerdere schakelpunten in een kleine ruimte kunnen worden gedefinieerd
  • Hoge betrouwbaarheid door robuust sensordesign en contactloos meetprincipe
  • Geavanceerde diagnosemogelijkheden door datatransmissie via IO-Link

Overzicht

Positiesensoren voor C-slot

De positiesensoren MPS-C detecteren continu direct en contactloos de zuigerstand van pneumatische aandrijvingen. Zonder extra accessoires kunnen ze in de C-slots worden gemonteerd. De sensorinstellingen kunnen bij de installatie en later in bedrijf met teachveld of IO-Link worden aangepast. Via analoge outputs of IO-Link leveren de sensoren continu gegevens voor flexibele machineconcepten en bieden daarmee ook oplossingen voor kwaliteitsbewaking en processturing in combinatie met pneumatische cilinders en aandrijvingen. Omdat de positie continu wordt doorgegeven krijgt de pneumatische cilinder een functionele upgrade waardoor deze intelligenter en daarmee ook veelzijdiger inzetbaar wordt.

In één oogopslag
  • Positiesensor voor de directe montage in C-slots op pneumatische cilinders en grijpers
  • Sensorvarianten met meetbereiken van 25 mm tot 200 mm
  • Analoge outputs (voor stroom en spanning), schakeloutput en IO-Link
  • Montage met adapters op andere cilindermodellen (bijvoorbeeld ronde cilinders) mogelijk

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    UitgangsfunctieAnaloog, IO-Link, Schakeloutput
    IO-Link
    Teach-in
    Cilindervormen met adapter

    Ronde cilinder

    Profiel- en trekstangcilinders

    SMC-rail CDQ2

    SMC-rail ECDQ2

    Meetbereik25 mm ... 200 mm
    Lengte behuizing41 mm ... 215 mm
    Voedingsspanning12 V DC ... 30 V DC
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads