3D machine Vision
Visionary-T

3D Snapshot – veelzijdig inzetbaar in binnenruimtes

Uw voordelen

  • Meer dan 25.000 afstands- en intensiteitswaarden in één opname
  • 3D-informatie is ook beschikbaar voor stationaire applicaties
  • Eenvoudige montage en snelle sensorwissel
  • Programmeerinterface voor het gebruik van 3D-gegevens voor verdere analyse op externe host
  • Visionary-T CX stelt 3D-gegevens via ethernet beschikbaar
  • Visionary-T AG biedt intelligente datareductie
  • Visionary-T DT is een configureerbaar, plug-and-play 3D-detectiesensor
  • Visionary-T AP is gebaseerd op SICK AppSpace en ondersteunt het creëren van applicaties met SICK AppStudio en het laden van applicatiespecifieke key apps via SICK AppManager op de sensor

Overzicht

3D Snapshot – veelzijdig inzetbaar in binnenruimtes

Dankzij de innovatieve 3D-snapshot-technologie bieden de 3D-vision-sensoren Visionary-T van SICK volledige flexibiliteit voor het gebruik binnen. Op basis van de time-of-flight-meting levert de Visionary-T voor iedere pixel diepte-informatie in realtime, zelfs voor stationaire toepassingen. De sensoren verzenden volledige onbewerkte gegevens en toepassingsspecieke voorverwerkte gegevens. Bovendien ook geanalyseerde gemeten waarden, die in eenvoudige sensor antwoorden resulteren. Daarmee wordt altijd de passende informatie overgedragen – toegesneden op de toepassing. Krachtige visualisatietools en betrouwbare 3D-informatie maken de Visionary-T tot de ideale oplossing voor bijvoorbeeld de intralogistiek, robotica en industriële voertuigen.

In één oogopslag
  • Opname tot 50 3D-beelden per seconde
  • Afstandswaarden: 144 x 176 pixels per opname
  • Uitvoer van 3D-gegevens via een gigabit-ethernetinterface en eenvoudige digitale uitgangen
  • Beschikbaarstelling van applicatiespecifieke gegevens
  • Temperatuurbereik: 0 °C ... 50 °C of 0 °C ... 45 °C (behuizingsafhankelijk), beschermingsgraad: IP67

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Technologie3D Snapshot, Beeldanalyse
    Grijswaardecontroles
    Lichtbron
    Interne belichtingLed, onzichtbaar, Infrarood, 850 nm
    Voorgekalibreerd
    IsolatieklasseIP67
    ConfiguratiesoftwareSOPAS ET / Telegraminterface / API (Java) / webinterface / SICK AppManager / SICK AppStudio / webinterface
    Ethernet✔ , Volledige dataflow voor afstands-, intensiteits- en confidentiewaarden in één snapshot en apparaatbesturing / ✔ , Met de mogelijkheid van polaire of cartesiaanse datareductie / ✔ , Volledige dataflow, apparaatbesturing, positie- en detectiestatus van iedere groep en ieder blok / ✔ , Gegevens zijn applicatiespecifiek of kunnen in zelf ontwikkelde applicaties worden gedefinieerd.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads