3D machine Vision
Visionary-B

3D Snapshot – twee-ogenprincipe voor effectief gebruik buiten

Uw voordelen

  • Meer dan 120.000 afstands- en intensiteitswaarden in slechts één opname
  • Gemaakt voor ruwe omgevingscondities, zoals sterke zonnestraling of regen
  • Intelligente gegevensverwerking met objectdetectie en -classificatie maakt bijvoorbeeld objecttracering en botsingwaarschuwing mogelijk
  • Visionary-B PS biedt 3D-gegevens, 2D-videobeeld en objectgegevens via gigabit-ethernet inclusief programmeringsinterface
  • Visonary-B CV is een intelligent, eenvoudig te configureren 3D-rijhulpsysteem met monitor voor de bestuurderscabine met actieve optische en akoestische waarschuwingen

Overzicht

3D Snapshot – twee-ogenprincipe voor effectief gebruik buiten

Door de innovatieve 3D-snapshot-technologie en het robuuste mechanische design is de 3D-vision-sensor Visionary-B van SICK bij uitstek geschikt voor ruwe omgevingscondities, zoals in havens, op bouwplaatsen of in de landbouw. Op basis van het stereoscopische principe levert Visionary-B met elk snapshot in één keer 2D-beelden en 3D-gegevens. Afhankelijk van de applicatie kunnen de complete onbewerkte gegevens alsmede de resultaten van intelligente beeldverwerking in de vorm van objectclassificatie en positiebepaling worden overgedragen. Als rijhulpsysteem met monitor en live beeld biedt Visionary-B een robuust, makkelijk configureerbaar 3D-botsingwaarschuwingssysteem, dat snel bedrijfsklaar is en de bestuurder in kritieke situaties actief akoestisch en optisch waarschuwt.

In één oogopslag
  • Afstandswaarden: 250 × 496 pixels en 2D-beeld: 544 × 828 pixels
  • Hoog temperatuurbereik van −40 °C tot +75 °C
  • Robuuste behuizing: IP69K voor de sensorkop
  • 2-in-1-oplossing: telkens acht 3D- en 2D-beelden per seconde
  • Intelligente beeldverwerking: classificatie en positiebepaling van objecten
  • Activiteitregistratie van de laatste uren mogelijk

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Technologie3D Snapshot, Beeldanalyse
    Lichtbron
    Geen interne belichting nodig, werkt met uitsluitend omgevingslicht
    Voorgekalibreerd
    IsolatieklasseIP69K, IP67
    ConfiguratiesoftwareVia monitor / API (C++)
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads