Overzicht
Configureerbare, intuïtieve en betrouwbare 3D-inspectie van bewegende onderdelen
De TriSpector1000 is een configureerbare standalone sensor voor voordelige 3D-inspecties. Ongeacht vorm, kleur of uitlijning van het product: de sensor kan iedere uitdaging aan. Nu kunnen inhoud, volledigheid en leegte in alle dimensies kunnen worden gecontroleerd. Hij is ideaal voor de kwaliteitscontrole in de consumptiegoederen- en verpakkingsindustrie. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface garandeert de TriSpector1000 een eenvoudige inbedrijfstelling en bediening. Zelfs een snelle vervanging van het apparaat is met het gegarandeerde gezichtsveld en het hergebruik van opgeslagen instellingen zonder problemen mogelijk.
In één oogopslag
- 3D-inspectie van bewegende objecten
- Intuïtieve gebruikersinterface
- Geïntegreerde beeldanalyse
- Eenvoudig vervangingsconcept
- 3D-beeld met hoge resolutie en intensiteit-overlay
- In de fabriek gekalibreerde 3D-gegevens, echte mm-waarden in alle dimensies
- Robuuste IP67-behuizing van metaal