Dit product gaat binnenkort uit het programma!

3D machine Vision
ScanningRuler

Robuuste en precieze 3D-momentopname met breed zichtveld

Uw voordelen

  • De 3D-beeldverwerking van stationaire objecten bespaart tijd en kosten bij de ontwikkeling van robotondersteunde grijptoepassingen
  • Het grote zichtveld past slechts in één enkel apparaat en creëert voordelige oplossingen
  • De betrouwbare, in de fabriek gekalibreerde 3D-metingen zijn eenvoudig te integreren, te gebruiken en te vervangen
  • De grote ongevoeligheid voor vreemd licht garandeert een nauwkeurige meting en verbetert de flow in industriële omgevingen
  • Het industriële design met geïntegreerde laserlichtbron zorgt voor een foutloos bedrijf

Overzicht

Robuuste en precieze 3D-momentopname met breed zichtveld

De ScanningRuler is de ideale camera voor de 3D-beeldverwerking in robotondersteunde grijptoepassingen. Hij produceert exacte en solide 3D-metingen van stationaire objecten. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor de onderdeellokalisering tijdens het orderpicken van containers en voor het berekenen van de beste grijppositie voor robots. De camera, die is uitgerust met een geïntegreerde laserlichtbron, garandeert op de millimeter nauwkeurige 3D-puntenwolkenmetingen van het volledige beeldoppervlak. Samen met de sublieme vreemdlichtongevoeligheid en de eenvoudige parametrering van de ScanningRuler staan deze eigenschappen garant voor een moeiteloze integratie en bediening. Behalve 3D-beelden kan de ScanningRuler ook een 2D-beeld van het beeldoppervlak opnemen om de identificatie van de onderdelen te vergemakkelijken. De ScanningRuler kan via gigabit-ethernet op een pc worden aangesloten. Dankzij zijn robuuste behuizing is zelfs een betrouwbaar bedrijf onder zeer zware industriële omstandigheden gewaarborgd.

In één oogopslag
  • 3D-beeldverwerking van stationaire objecten
  • Groot zichtveld voor het scannen van US- en europallets
  • Precieze en solide registratie van in de fabriek gekalibreerde 3D-gegevens op de millimeter nauwkeurig
  • Ongevoelig voor vreemd licht en contrastschommelingen
  • Robuuste behuizing met ingebouwde laserlichtbron
  • 3D-puntenwolkengegevens met grijsschaalinformatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Technologie3D Snapshot
    Scan-/herhaalsnelheid2,5 s per 3D-beeld
    Grijswaardecontroles
    Lichtbron
    Interne belichtingLaser, Zichtbaar, Rood, 660 nm, ± 15 nm
    Voorgekalibreerd
    IsolatieklasseIP65
    ConfiguratiesoftwareRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads