3D machine Vision
Ruler

Gigabit-3D-Vision voor zware omstandigheden

Uw voordelen

  • Snelle metingen verhogen de flow in de productie en zorgen desondanks voor een excellente productkwaliteit
  • Robuuste oplossingen door exacte meting van grootte en positie in 3D, onafhankelijk van objecthoogte of -kleur
  • Betrouwbare oplossingen dankzij gelijktijdige 3D-, strooiings- en grijswaardemetingen
  • In fabriek gekalibreerde 3D-metingen in geïntegreerde belichting produceren direct millimeter-meetresultaten en faciliteren zo de integratie
  • Geconcipieerd voor toepassing onder zware industriële omstandigheden zodat een lange en probleemloze levensduur is gegarandeerd

Overzicht

Gigabit-3D-Vision voor zware omstandigheden

Ruler E is het perfecte product voor inline-toepassingen op het gebied van 3D-scannen. De camera is ontwikkeld voor de zware omstandigheden die heersen in de houtindustrie en de mijnbouw. Ze voorziet in exacte 3D-metingen, zelfs bij temperaturen van minder dan –30 °C. Op grond van de gigabit-ethernetinterface is de camera geschikt voor registratie ook bij lange bekabelingswegen. Vanwege de geïntegreerde lichtbron en de in de fabriek gekalibreerde 3D-gegevens levert de camera direct exacte meetwaarden op millimeterniveau. Dit vereenvoudigt de integratie aanzienlijk. Behalve de snelle 3D-metingen levert de Ruler-E camera ook grijsniveau- en laserstrooilichtanalyses. Deze metingen garanderen precieze en betrouwbare beslissingen over het proefobject. Omdat de analysetools en de pc-prestatie volkomen vrij geselecteerd en de gegevens uit meerdere Ruler camera's gecombineerd kunnen worden, kunt u de kosten en de capaciteit van de oplossing exact aanpassen aan uw desbetreffende behoeften.

In één oogopslag
  • In de fabriek gekalibreerde 3D-millimetermetingen bij maximaal productietempo
  • Uiterst nauwkeurige 3D-metingen voor breedtewaarden van 100 mm bis 1,5 m
  • Gelijktijdig 3D-, grijswaarde- en scattermetingen
  • Probleemloos te integreren, geen externe belichting noodzakelijk
  • Robuuste behuizing voor ruwe condities tot –30 °C
  • Gigabit-ethernet voor decentrale koppeling van de camera bij lange bekabelingswegen

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Technologie3D-lijnscan
    Scan-/herhaalsnelheid10.000 3D-profile/s
    Grijswaardecontroles
    Strooilichtmeting– / ✔
    Lichtbron
    Interne belichtingLaser, Zichtbaar, Rood, 660 nm, ± 15 nm
    Voorgekalibreerd
    IsolatieklasseIP65
    ConfiguratiesoftwareRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Serieel✔ , RS-422, Encoder
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads