3D machine Vision
Ranger3

Geweldige 3D-performance in een kleine behuizing

Uw voordelen

  • Unieke CMOS-sensor voor een hogere productiviteit door snelle 3D-metingen
  • Betrouwbare en precieze metingen op donkere en lichte oppervlakken bevorderen een flexibele productie en implementatie van industrie 4.0
  • Hoge lichtgevoeligheid voor een 3D-inspectie zonder hogere lasercapaciteit
  • Precieze metingen van vorm, volume en positie voor vele objecten leveren een bijdrage aan een hogere productkwaliteit
  • Software-integratie volgens de standaards GigE Vision en GenICam
  • Eenvoudige mechanische integratie dankzij de compacte behuizing, het ProFlex Front, de industriële stekkers en de 4Dpro-accessoires

Overzicht

Geweldige 3D-performance in een kleine behuizing

Dankzij de hoge meetnauwkeurigheid en de tot nog toe ongeëvenaarde meetsnelheid kunnen de nieuwste generatie Ranger3-streamingcamera’s worden geconfigureerd voor een breed scala aan eisen. Met de unieke, speciaal op complexe beeldverwerkingstaken toegesneden 3D-sensor is Ranger3 de ideale sleutelcomponent voor inspectiesystemen in de hele wereld. De camera detecteert de daadwerkelijke 3D-vorm van een object, onafhankelijk van contrast en kleur, en levert zo een bijdrage aan een hogere kwaliteit van vele producten. De conformiteit met de standaards GigE Vision en GenICam gegarandeerd een kostengunstige integratie. Ranger3 biedt een geweldige 3D-performance in een kleine behuizing.

In één oogopslag
  • CMOS-sensor van SICK met ROCC-technologie voor een superieure 3D-performance
  • Verwerking tot 15,4 gigapixel/s.
  • 3D-profielen bij 7 kHz in volledig formaat
  • Sensorresolutie tot 2.560 x 832 px
  • Voldoet aan GigE Vision en GenICam
  • 3D-, reflectie- en strooilichtmeting in één apparaat
  • Industriële behuizing, optioneel met beschermingsgraad IP65/67

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Voordelen

Een nieuwe norm voor highspeed-3D

CMOS-3D-sensor van SICK.
Snelle en precieze metingen van vorm, volume en positie met de Ranger3
Uitstekende 3D-performance dankzij ROCC-technologie (Rapid On-Chip Calculation).

‘De Ranger3 is een indrukwekkende camera die laat zien hoe een technologische kwantumsprong nieuwe mogelijkheden en markten voor 3D-vision kan openen’, aldus JunYoung Lee, Managing Director bij Novitec Co. Ltd. in Zuid-Korea.

Waarde scheppen voor uiteenlopende industrietakken

Met 3D-camera’s kunnen extra hoogte- en vormgegevens worden gemeten. Deze spelen een bepalende rol in vele industriële vision-toepassingen. Ranger-streamingcamera’s van SICK worden wereldwijd in uiteenlopende branches ingezet, bijvoorbeeld in de elektronica-, hout-, robot-vision-, kunststof-, rubber- of levensmiddelenindustrie. Met de lancering van de Ranger3 heeft SICK het fundament gelegd voor een verdere performanceverhoging van uw onderneming als het gaat om kwaliteitsborging en productie.

Ultrasnelle 3D-inspectie – met de Ranger3 op de inhaalstrook.
Dankzij de hoge lichtgevoeligheid van de Ranger3 kunnen nu ook zeer donkere materialen zoals banden precies en snel worden geïnspecteerd.
Aanzienlijke productieverhoging in de elektronicabranche met de nieuwe 3D-streamingcamera van SICK.

Met de nieuwe 3D-streamingcamera Ranger3 kunt u niet alleen tred houden met deze ontwikkeling, maar de snelheid van uw processen zelfs nog verhogen. Hiermee worden voor machinebouwers en systeemintegratoren op het gebied van vision voor een breed applicatiepalet nieuwe interessante mogelijkheden geschapen.

ProFlex – de intelligente bevestigingstechniek voor lens en filter

Het ProFlex-concept bestaat uit verwisselbare modules, waaronder een breed palet aan lenzen, een lenskap met beschermingsgraad IP65 of IP67, verwisselbare filters met schroefdraad en diverse Scheimpflug-adapters. Daarmee kan de brandpuntafstand van de Ranger3 worden aangepast aan iedere specifieke set-up en zo worden geoptimaliseerd. Zo wordt gewaarborgd dat het object altijd in volledige hoogte perfect de focus heeft.
Dankzij het ProFlex-concept kan de compacte Ranger3-camera eenvoudig worden geïnstalleerd en worden aangepast aan de specifieke vereisten.
De Scheimpflug-adapter stelt de lens in een optimale hoek af en zorgt zo voor zeer scherpe opnames.
Dankzij de lenskap met beschermingsgraad IP65 of IP67 kan de camera ook in uitdagende omgevingen worden ingezet.

Het innovatieve ProFlex-concept van SICK biedt een intelligente oplossing voor een eenvoudige systeeminstallatie.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Technologie3D-lijnscan
    Scan-/herhaalsnelheid1.500 3D-profile/s ... 46.000 3D-profile/s, in AOI, volledig formaat
    Strooilichtmeting
    Reflectiemeting
    3D-meting
    Lichtbron
    Interne belichtingApart als accessoire te bestellen
    Voorgekalibreerd
    IsolatieklasseIP20, IP65, IP67
    ConfiguratiesoftwareRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads