3D machine Vision
Ranger

Snelle 3D-meting en MultiScan voor vooruitstrevende industriële oplossingen

Uw voordelen

  • De met hoge snelheid en resolutie uitgevoerde metingen verhogen de flow tijdens de productie. En desondanks worden kleine details waargenomen zodat een excellente productiekwaliteit te allen tijde is gewaarborgd.
  • Betrouwbare oplossingen door exacte meting van grootte en positie in 3D, onafhankelijk van objecthoogte of -kleur
  • Grote flexibiliteit bij het zichtveld in combinatie met het concept van de machine-interne 3D-kalibratie zorgt voor millimeterafmetingen
  • Met de unieke MultiScan technologie kan één camera de taken van meerdere camera's uitvoeren. Verlaging van de kosten voor integratie, onderhoud en toebehoren resulteert in voordelige oplossingen.
  • De grote flexibiliteit en veelzijdigheid van de Ranger maakt de camera tot een veilige keuze voor veeleisende taken

Overzicht

Snelle 3D-meting en MultiScan voor vooruitstrevende industriële oplossingen

Ranger camera's bieden veel flexibiliteit en kunnen voor de uiteenlopende behoeften worden geconfigureerd. Met hun hoge 3D-meetsnelheid, de sublieme gegevenskwaliteit en de flexibele MultiScan functie dient de camera wereldwijd als hoofd-beeldverwerkingscomponent in controlesystemen. De Ranger camera's extraheren onafhankelijk van objectcontrast of -kleur de feitelijke 3D-vorm van objecten. Deze vorm kan voor de meting van hoogte en volume worden gebruikt om vormdefecten te lokaliseren en om een kwaliteitsindeling of sortering op grootte uit te voeren. Met het unieke MultiScan concept kan een groot aantal andere objectkenmerken zoals bijv. contrast, glans en laserstrooiing worden gemeten – en dat allemaal gelijktijdig! Op basis daarvan zijn betrouwbare beslissingen en kostenbesparende oplossingen slechts een kleine stap want er is slechts één Ranger camera nodig om alle informatie beschikbaar te stellen.

In één oogopslag
  • Snelle 3D-meting met hoge snelheid en kwaliteit
  • MultiScan functie voor de meting van 3D-vorm, contrast, kleur en verstrooiing – en dat alles gelijktijdig
  • Sensorresoluties van tot wel 1.536 pixels in 3D en 3.072 pixels bij grijswaarden en kleur
  • Grote flexibiliteit bij configuratie, werkafstand en zichtveld
  • Machine-interne 3D-kalibratie
  • Gigabit-ethernet- en CameraLink interface

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Technologie3D-lijnscan / MultiScan / 3D-lijnscan / MultiScan / Kleur
    Scan-/herhaalsnelheid1.000 3D-profile/s ... 35.000 3D-profile/s
    Grijswaardecontroles– / ✔
    KleurcontrolesRood / Groen / Blauw / Monochroom (zonder IR-aandeel) / Rood / Groen / Blauw / Monochroom (zonder IR-aandeel) / bijna infrarood (ca. 750 nm ... 950 nm)
    Strooilichtmeting– / ✔
    Lichtbron
    Interne belichtingApart als accessoire te bestellen
    Voorgekalibreerd
    IsolatieklasseIP20
    ConfiguratiesoftwareRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Serieel✔ , RS-422, Encoder
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads