2D machine Vision
midiCam2

Robuuster streamingcamera’s met hoge resolutie conform GigE-vision-standaard

Uw voordelen

  • De midiCam2-serie is ideaal voor gebruik in de Sensor Integration Machine (SIM) met ondersteuning van complexe beeldverwerkingsopgaven
  • Ideaal voor multicamera-toepassingen met bijvoorbeeld meerdere camera’s aan de SIM
  • Dankzij PoE eenvoudig in gebruik via slechts één aansluitkabel
  • Betrouwbare werking ook in ruwe industriële omgevingen waar robuustheid en beschermingsgraad IP67 nodig zijn
  • Compatibel met de GigE-vision-interfacestandaard
  • Eenvoudig plug-and-play-installatie op de SIM dankzij kant-en-klare kabels

Overzicht

Robuuster streamingcamera’s met hoge resolutie conform GigE-vision-standaard

De GigE-vision-compatibel camera-serie midiCam2 met beschermingsgraad IP67 is ideaal voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. Daarvoor beschikt de midiCam2 over een M12-GigE-interface – de standaard voor industriële beeldverwerking – en voor de industrie geschikte M12-aansluitingen voor voedingsspanning en triggersignalen. Ook Power over Ethernet (PoE) is mogelijk met slecht één 100 m lange kabel. De midiCAM2 is met een resolutie van 1, 3, 5 of 12 megapixel leverbaar als kleuren- en monochroom variant. CMOS-beeldsensoren gebruiken Global-Shutter-technologie en zorgen voor multiple-beeldfragmenten (AOI). In het interne 126 MB-geheugen worden beeldopname en overdracht ontkoppeld waardoor multicamera-toepassingen worden ondersteund.

In één oogopslag
  • Robuuste behuizing volgens beschermingsgraad IP67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Waardebereik voedingsspanning 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-stekker voor GigE-interface
  • M12-stekker voor voedingsspanning en digitale inputs en outputs
  • Kleuren- en monochroom varianten
  • Aansluiting voor C-Mount-lenzen

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorCMOS Monochroom / CMOS Color
    Sensorresolutie

    1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel)

    2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel)

    2.448 px x 2.048 px (5,01 Mpixel)

    4.096 px x 3.000 px (12,29 Mpixel)

    Lichtbron
    Externe belichtingApart als accessoire te bestellen
    ObjectiefC-mount
    Optisch formaat

    1/3"

    1/1,8"

    2/3″

    1,1"

    Ethernet✔ , UDP/IP
    ConfiguratiesoftwareSICK Vision Suite
    Afmetingen42,7 mm x 53 mm x 41 mm
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads