Informatie
De productfamilie midiCam zal binnenkort worden afgekondigd. Mogelijke vervolgproducten vindt u aansluitend. Wordt er geen productfamilie weergegeven, dan is er geen een-op-een vervanging.
Onze verkoopafdeling helpt u graag verder.

2D machine Vision
midiCam

Robuuste voor de industrie geschikte streamingcamera's met GigE-interface

Uw voordelen

  • De midiCam-serie is ideaal voor gebruik in de Sensor Integration Machine (SIM) met ondersteuning van complexe beeldverwerkingsopgaven
  • Ideaal voor multicamera-toepassingen met bijvoorbeeld meerdere midiCams aan de SIM
  • Dankzij PoE eenvoudig in gebruik via slechts één aansluitkabel
  • Betrouwbare werking ook in ruwe industriële omgevingen waar robuustheid en beschermingsgraad IP 67 nodig zijn
  • Intuïtieve bediening met de I2D Software Suite voor Windows van SICK
  • Eenvoudig plug-and-play-installatie op de SIM dankzij kant-en-klare kabels
  • Grote keuze C-mount-lenzen beschikbaar

Overzicht

Robuuste voor de industrie geschikte streamingcamera's met GigE-interface

De streamingcamera-serie midiCam met beschermingsgraad IP 67 is ideaal voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. Daarvoor beschikt de midiCam over een M12-GigE-interface – de standaard voor industriële beeldverwerking – en voor de industrie geschikte M12-aansluitingen voor voedingsspanning en triggersignalen. Ook Power over Ethernet (PoE) is mogelijk met slecht één 100 m lange kabel. De midiCam is met een resolutie van 1 of 2 megapixel leverbaar als kleuren-, monochroom en optioneel als NIR-variant. CMOS-beeldsensoren gebruiken Global-Shutter-technologie en zorgen voor multiple-beeldfragmenten (AOI). In het interne 60MB-geheugen worden beeldopname en overdracht ontkoppeld waardoor multicamera-toepassingen worden ondersteund.

In één oogopslag
  • Robuuste behuizing met beschermingsgraad IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Waardebereik voedingsspanning 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-stekker voor GigE-interface
  • M12-stekker voor voedingsspanning en digitale inputs en outputs
  • Kleuren-, monochroom- en NIR-varianten
  • Aansluiting voor C-Mount-lenzen

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Sensor

    CMOS Monochroom

    CMOS Color

    CMOS Monochroom NIR

    Sensorresolutie

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    ObjectiefC-mount
    Optisch formaat1/1,8"
    Ethernet✔ , UDP/IP
    ConfiguratiesoftwareI2D Software Suite
    Afmetingen44,7 mm x 53 mm x 41 mm
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads