2D machine Vision
InspectorP65x

Configureerbaar. Programmeerbaar. Highperformance. Grote reikwijdtes.

Uw voordelen

  • Het flexibele optische design en de krachtige verlichting zorgen voor setups met hoge snelheid en grote gezichtsvelden
  • Gemakkelijk aan de slag met de voorgeïnstalleerde SensorApp Quality Inspection
  • Snelle programmeerbare 2D machine Vision met hoge resolutie garanderen een optimale performance
  • Dankzij sterke comfortfuncties heeft de operator talrijke mogelijkheden voor individuele interactie
  • Toevoegen of uitbreiden van de tool-functieomvang voor klantspecifieke oplossingen met SICK Nova
  • Buitengewone programmeerflexibiliteit in SICK AppSpace of HALCON
  • Gelicentieerde Deep-Learning-optie beschikbaar

Overzicht

Configureerbaar. Programmeerbaar. Highperformance. Grote reikwijdtes.

De InspectorP65x is een programmeerbare en configureerbare 2D-vision-camera voor veelzijdige industriële opgaven waarvoor een grote reikwijdte en een hoge resolutie nodig zijn. Met een beeldresolutie van 2 tot 4 megapixels, een IP65-behuizing en een flexibel, hoogwaardig optisch design is deze camera de ideale oplossing voor complexe automatiseringsomgevingen. Dankzij de ontwikkelingsomgeving SICK AppSpace op basis van een door HALCON ondersteunde beeldverwerking en de SICK Algorithm Library is de toepassingssoftware in hoge mate flexibel.

In één oogopslag
  • 2D-Vision-sensoren met 2,1 en 4,2 megapixels
  • Configureren van SensorApps in een webbrowser
  • Programmeren van nieuwe SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexibele C-Mount-lens en geïntegreerde belichting
  • Laser-uitlijnhulp, signaaltoon en feedbackspot
  • Inclusief HALCON-runtimelicentie en SICK Algorithm Library

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Industriële Artificial Intelligence

Het volledige potentieel van intelligente sensoren met Deep Learning-oplossingen benutten

Meer informatie

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Voordelen

Met SICK Nova nog een stap verder gaan

De op SICK Nova gebaseerde SensorApp Quality Inspection is inbegrepen bij levering van de 2D-sensoren InspectorP6xx. Wat betekent dat? Applicaties in het bereik van de industriële beeldverwerking kunnen probleemloos worden afgehandeld in een webbrowser met behulp van een point-and-click configuratie. Dit geeft de gebruikers de vrijheid, tools voor beeldverwerking en integratie naar behoeften met elkaar te combineren. De functieomvang eindigt hier nog niet: met SICK Nova kunnen gebruikers extra tools downloaden of hun eigen tools ontwikkelen, wat hen ertoe in staat stelt, de functieomvang snel en comfortabel passend bij de betreffende toepassing uit te breiden - en wel zonder beperkingen.
Los taken snel op met de passende tools, die altijd beschikbaar zijn.
Kies de juiste sensor voor de toepassing en gebruik dezelfde, vertrouwde software.
Creëer snel klantspecifieke oplossingen met SICK AppPool-downloads of gebruikergedefinieerde aanpassingen.

Verwerk uw toepassingen sneller dan ooit tevoren. Voeg tools toe, combineer ze het en pas ze individueel aan.

Eindeloze mogelijkheden met SICK Nova in SICK AppSpace

Bij sommige toepassingen moet alles vanaf nul opnieuw worden geprogrammeerd. Daarom is het goed te weten, dat achter SICK Nova het SICK AppSpace Eco-System zit. De programmering is compleet flexibel en u kunt rekenen op de ondersteuning van andere programmeurs en de SICK AppSpace-ontwikkelaars.
Gebruik SICK AppStudio voor de ontwikkeling van SensorApps en Nova-tools, die direct kunnen worden uitgevoerd op alle 2D-vision-sensoren InspectorP6xx.
Combineer bestaande tools met gebruikergedefinieerde code voor een turbo-snelle ontwikkeling en flexibel hergebruik in SICK Nova.
Het SICK Support Portal is het centrale community-platform van een SICK AppSpace-ontwikkelaar en biedt toegang tot tutorials, tools, documentatie en veel gestelde vragen.

Dankzij de ontwikkeling in SICK AppStudio is een volledige individuele aanpassing mogelijk.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorCMOS-matrixsensor, grijswaarden
    Sensorresolutie

    2.048 px x 1.088 px (2,1 Mpixel)

    2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel)

    Lichtbron
    Interne belichtingApart als accessoire te bestellen
    Led, Zichtbaar, Wit, 6.000 K, ± 500 K
    UitlijnhulpLaser, Zichtbaar, Rood, 630 nm ... 680 nm
    Led, Zichtbaar, Blauw, 455 nm
    Led, Zichtbaar, groen, 525 nm, ± 15 nm
    Laser, Zichtbaar, Rood, 630 nm ... 680 nm
    Optische focusInstelbare focus / Dynamische focusbesturing
    ObjectiefC-mount
    Optisch formaat1″
    OperatorinterfacesWebserver
    Bedieningselementen2 knoppen
    Serieel✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , SICK CAN-sensornetwerk (master/slave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (optioneel via externe aanlsuitmodule CDF600-2)
    ConfiguratiesoftwareSICK AppStudio
    Afmetingen

    142 mm x 90 mm x 46 mm 1)

    142,8 mm x 90 mm x 106,1 mm

    • 1) Alleen behuizing zonder objectief en beschermkap.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads