2D machine Vision
InspectorP62x

Gebruiksvriendelijk. Compact. Veelzijdig.

Uw voordelen

  • Direct gebruiksklaar, om taken van de industriële beeldverwerking op te oplossen
  • Geschikt voor smalle inbouwruimtes
  • Alles-in-één-design voor eenvoudig standalone bedrijf
  • Ondersteunt industriële communicatieprotocollen en digitale I/O’s voor naadloze systeemintegratie
  • Gemakkelijke instap met behulp van de meegeleverde en vooraf geïnstalleerde toolset Quality Inspection
  • Toevoegen of uitbreiden van de tool-functieomvang voor klantspecifieke oplossingen met SICK Nova
  • Buitengewone programmeerflexibiliteit in SICK AppSpace of HALCON
  • Gelicentieerde Deep-Learning-optie beschikbaar

Overzicht

Gebruiksvriendelijk. Compact. Veelzijdig.

De InspectorP62x is een gebruiksvriendelijke, compacte en veelzijdige industriële All-in-one industriële beeldverwerking-camera. Het geïntegreerde systeem met zelflerende autofocus-optiek en flexibel instelbare verlichting zorgt voor kwalitatief hoogwaardige beelden. De meegeleverde en voorgeïnstalleerde Toolset Quality Inspection von SICK Nova is geschikt voor zowel experts als leken. Met behulp van de app kunt u de 2D-vision-sensor in een handomdraai configureren via een toegankelijke intuïtieve gebruikersinterface. De InspectorP62x is gebaseerd op SICK AppSpace. Daarom kunnen de functies van de 2D-vision-camera door een toenemend aantal Nova-tools van SICK, SensorApps uit de SICK AppPool of, indien nodig, door klantspecifieke ontwikkelingen uitbreiden resp. volledig veranderen.

In één oogopslag
  • Meegeleverde en voorgeïnstalleerde toolset Quality Inspection van SICK Nova
  • Compacte, robuuste IP65-behuizing met draaibare stekkereenheid
  • Krachtige LED’s, kwalitatief hoogwaardige lens en zelflerende autofocus
  • Talrijke communicatie-interfaces
  • Uitvoering van compatibele SICK AppSpace SensorApps
  • Programmeerbaar met SICK AppStudio

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Industriële Artificial Intelligence

Het volledige potentieel van intelligente sensoren met Deep Learning-oplossingen benutten

Meer informatie

Voordelen

Met SICK Nova nog een stap verder gaan

De toolset Quality Inspection van SICK Nova inbegrepen bij levering van de 2D-sensoren InspectorP6xx. Wat betekent dat? Applicaties in het bereik van de industriële beeldverwerking kunnen probleemloos worden afgehandeld in een webbrowser met behulp van een point-and-click configuratie. Dit geeft de gebruikers de vrijheid, tools voor beeldverwerking en integratie naar behoeften met elkaar te combineren. De functieomvang eindigt hier nog niet: met SICK Nova kunnen gebruikers extra tools downloaden of hun eigen tools ontwikkelen, wat hen ertoe in staat stelt, de functieomvang snel en comfortabel passend bij de betreffende toepassing uit te breiden - en wel zonder beperkingen.
Los taken snel op met de passende tools, die altijd beschikbaar zijn.
Kies de juiste sensor voor de toepassing en gebruik dezelfde, vertrouwde software.
Creëer snel klantspecifieke oplossingen met SICK AppPool-downloads of gebruikergedefinieerde aanpassingen.

Verwerk uw toepassingen sneller dan ooit tevoren. Voeg tools toe, combineer ze het en pas ze individueel aan.

Eindeloze mogelijkheden met SICK Nova in SICK AppSpace

Bij sommige toepassingen moet alles vanaf nul opnieuw worden geprogrammeerd. Daarom is het goed te weten, dat achter SICK Nova het SICK AppSpace Eco-System zit. De programmering is compleet flexibel en u kunt rekenen op de ondersteuning van andere programmeurs en de SICK AppSpace-ontwikkelaars.
Gebruik SICK AppStudio voor de ontwikkeling van SensorApps en Nova-tools, die direct kunnen worden uitgevoerd op alle 2D-vision-sensoren InspectorP6xx.
Combineer bestaande tools met gebruikergedefinieerde code voor een turbo-snelle ontwikkeling en flexibel hergebruik in SICK Nova.
Het SICK Support Portal is het centrale community-platform van een SICK AppSpace-ontwikkelaar en biedt toegang tot tutorials, tools, documentatie en veel gestelde vragen.

Dankzij de ontwikkeling in SICK AppStudio is een volledige individuele aanpassing mogelijk.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorCMOS-matrixsensor, grijswaarden
    Sensorresolutie1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Optische focusInstelbare focus (elektrisch)
    OperatorinterfacesWebserver
    Bedieningselementen2 knoppen
    Serieel✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , SICK CAN-sensornetwerk (master/slave)
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    ConfiguratiesoftwareWeb GUI (SensorApp-configuratie), SICK AppStudio (programmering)
    Afmetingen71 mm x 43 mm x 35,6 mm
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads