2D machine Vision
InspectorP61x

Krachtige 2D-vision-sensor voor krappe installatieruimten

Uw voordelen

  • Ultracompacte 2D-vision-sensor past in krappe installatieruimten
  • Meet betrouwbaar zeer fijne details met macro-opnames
  • Onmiddellijke start door snelle montage en een intuïtieve webinterface
  • Snelle resultaten met geïntegreerde tools voor het oplossen van taken in het bereik van industriële beeldverwerking
  • Toevoegen of uitbreiden van de tool-functieomvang voor klantspecifieke oplossingen met SICK Nova
  • Buitengewone programmeerflexibiliteit in SICK AppSpace of HALCON
  • Flexibele productie met geweldige opties voor communicatie bij gegevens en metingen
  • Gelicentieerde Deep-Learning-optie beschikbaar

Overzicht

Krachtige 2D-vision-sensor voor krappe installatieruimten

De InspectorP61x, een ultra-compacte 2D-vision-sensor voor industrieel gebruik, is ideaal voor de inline inspectie van kleine onderdelen, modules en eindproducten. Dankzij zijn kleine constructie is hij geschikt voor toepassingen met beperkte installatieruimte of voor de montage aan een robotarm. Door de geïntegreerde optiek en verlichting kan de gebruiker de sterkte, kleur en type licht instellen en direct kwaliteit hoogwaardige beelden verkrijgen. Met de inbegrepen SensorApp Quality Inspection kunnen zowel experts alsook leken de sensor via een intuïtieve webinterface in een handomdraai configureren. Verder kunnen gebruikers bij behoefte functies uitbreiden of vervangen dankzij steeds meer SICK Nova Tools en SensorApps uit de SICK AppPool of door klantspecifieke ontwikkelingen.

In één oogopslag
  • Klein formaat
  • Geïntegreerde, hoogwaardige verlichting met instelbare lichtkleur en -type
  • Eenvoudige inspectie van kleine en middelgrote objecten
  • Snap-in montage in enkele seconden
  • Geïntegreerde tools voor de industriële beeldverwerking met de SensorApp Quality Inspection
  • Optionele programmering met SICK AppSpace of HALCON

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Industriële Artificial Intelligence

Het volledige potentieel van intelligente sensoren met Deep Learning-oplossingen benutten

Meer informatie

Voordelen

Gewoon meteen inzetbaar

De ultracompacte InspectorP61x past in krappe ruimten en zijn inbedrijfname voor inspectie-, positionerings- en meettaken is eenvoudig. Als onderdeel van de InspectorP6xx-serie is ook hij een uiterst flexibel all-in-one-vision-systeem voor industriële beeldverwerking. Tools voor de industriële beeldverwerking voor kwaliteitsborging zijn geïntegreerd in de SensorApp Quality Inspection, die is inbegrepen bij levering van de sensor. Zelfs leken kunnen de sensor via een intuïtieve webinterface in een handomdraai configureren.

Comfortabele kwaliteitsborging, omdat optiek, verlichting en SensorApp Quality Inspection met tools voor de industriële beeldverwerking zijn inbegrepen bij levering.

Snap-in montage in enkele seconden.

Eenvoudig configureren van de sensor in een handomdraai via een intuïtieve webinterface.

Dankzij een snelle montage en een intuïtieve webinterface kunt u meteen aan de slag.

Meet de kleinste details, past in krappe ruimten

De InspectorP61x is perfect geschikt voor de inline-inspectie van onderdelen, modules en eindproducten. Kleine en middelgrote objecten of onderdelen van grotere objecten kunnen probleemloos worden geïnspecteerd met de geïntegreerde verlichtingsfunctie. Dankzij zijn compacte ontwerp is de sensor ideaal voor machines met beperkte inbouwruimte en voor de montage aan een robotarm.
Meet betrouwbaar zeer fijne details met macro-opnames.
De ultracompacte 2D-vision-sensor past in krappe ruimten.
Ideaal voor End-of-Arm Tooling.

De InspectorP61x is optimaal geschikt voor de inspectie van kleine en middelgrote objecten en beperkte ruimteomstandigheden.

Met SICK Nova nog een stap verder gaan

De op SICK Nova gebaseerde SensorApp Quality Inspection is inbegrepen bij levering van de 2D-sensoren InspectorP6xx. Wat betekent dat? Applicaties in het bereik van de industriële beeldverwerking kunnen probleemloos worden afgehandeld in een webbrowser met behulp van een point-and-click configuratie. Dit geeft de gebruikers de vrijheid, tools voor beeldverwerking en integratie naar behoeften met elkaar te combineren. De functieomvang eindigt hier nog niet: met SICK Nova kunnen gebruikers extra tools downloaden of hun eigen tools ontwikkelen, wat hen ertoe in staat stelt, de functieomvang snel en comfortabel passend bij de betreffende toepassing uit te breiden - en wel zonder beperkingen.
Los taken snel op met de passende tools, die altijd beschikbaar zijn.
Kies de juiste sensor voor de toepassing en gebruik dezelfde, vertrouwde software.
Creëer snel klantspecifieke oplossingen met SICK AppPool-downloads of gebruikergedefinieerde aanpassingen.

Verwerk uw toepassingen sneller dan ooit tevoren. Voeg tools toe, combineer ze het en pas ze individueel aan.

Eindeloze mogelijkheden met SICK Nova in SICK AppSpace

Bij sommige toepassingen moet alles vanaf nul opnieuw worden geprogrammeerd. Daarom is het goed te weten, dat achter SICK Nova het SICK AppSpace Eco-System zit. De programmering is compleet flexibel en u kunt rekenen op de ondersteuning van andere programmeurs en de SICK AppSpace-ontwikkelaars.
Gebruik SICK AppStudio voor de ontwikkeling van SensorApps en Nova-tools, die direct kunnen worden uitgevoerd op alle 2D-vision-sensoren InspectorP6xx.
Combineer bestaande tools met gebruikergedefinieerde code voor een turbo-snelle ontwikkeling en flexibel hergebruik in SICK Nova.
Het SICK Support Portal is het centrale community-platform van een SICK AppSpace-ontwikkelaar en biedt toegang tot tutorials, tools, documentatie en veel gestelde vragen.

Dankzij de ontwikkeling in SICK AppStudio is een volledige individuele aanpassing mogelijk.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorCMOS-matrixsensor, grijswaarden
    Sensorresolutie1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel)
    Lichtbron
    Interne belichtingLed, Zichtbaar, Amber, 617 nm, ± 50 nm
    Interne belichtingLed, Zichtbaar, Blauw, 470 nm, ± 15 nm
    FeedbackspotLed, Zichtbaar, groen, 525 nm, ± 15 nm
    UitlijnhulpLaser, Zichtbaar, Rood, 630 nm, ± 15 nm
    Optische focusInstelbare focus (handmatig)
    ObjectiefGeïntegreerd
    OperatorinterfacesWebserver
    Bedieningselementen1 knop
    Serieel✔ , RS-232
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP (nog niet beschikbaar in voorgeïnstalleerde SensorApp Quality Inspection)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    ConfiguratiesoftwareWeb GUI (SensorApp-configuratie), SICK AppManager (IP-bepaling en configuratie, SensorApp-installatie), SICK AppStudio (programmering)
    Afmetingen50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads