Logistiek en transport, de meest geavanceerde automatiseringsoplossingen

12-sep-2023

Sensoren spelen een fundamentele rol in innovatie in de logistiek. Een overzicht van de identificatie-, detectie- en bewakingssensoren van SICK.

Sensoren spelen een fundamentele rol in innovatie in de logistiek.
Sensoren spelen een fundamentele rol in innovatie in de logistiek.

Logistiek is een sector die de laatste jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. Talrijke factoren hebben bijgedragen tot deze trend, te beginnen met e-commerce. Verwacht wordt dat de online verkoop wereldwijd tegen 2026 8,1 biljoen dollar zal bedragen.

Vanwege deze groei moeten nieuwe automatiseringssystemen worden ingevoerd die een steeds grotere goederenstroom kunnen beheren. Het concurrentievermogen van een logistiek platform is daarom gebaseerd op de capaciteit ervan om goederenstromen zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk te beheren.
 
Logistieke automatisering is nu belangrijker dan ooit. Volgens de statistieken zal de logistieke markt in 2026 30 miljard USD bereiken.
 
Bij logistieke automatisering moet rekening worden gehouden met het feit dat de processen betrekking hebben op zowel inkomende en uitgaande goederenstromen, als goederenstromen binnen het magazijn. Vanuit dit perspectief wordt de efficiëntie van intralogistieke processen steeds belangrijker.
 
SICK werkt vanaf zijn ontstaan samen met logistieke spelers om oplossingen te ontwikkelen die gebaseerd zijn op drie paradigma’s: sensoren, software en veiligheid. Deze elementen zijn onderling verbonden en leiden tot een holistische visie waarmee positieve resultaten kunnen worden verkregen op het gebied van identificatie, detectie en controle.

Identificatie

Automatische identificatiesystemen zijn vandaag de dag een fundamenteel onderdeel van een logistiek platform. De identificatie van codes op objecten – brieven, pakketten, enveloppen en verpakkingen – wordt uitgevoerd met systemen op basis van laser-, matrix- of lijnscancamera-, RFID- en hybride technologieën. Deze systemen zijn in staat om zelfs bij zeer hoge transportsnelheden betrouwbare gegevens te leveren in de zones waar goederen worden ontvangen en afgevoerd.

Een voorbeeld op dit gebied zijn de track & tracesystemenSICK ICR Identification Systems. Deze kenmerken zich door een efficiënte sortering van objecten op transportbanden met een breedte tot 1.600 millimeter, een verwerkingscapaciteit van meer dan 18.000 objecten per uur en maximale transportsnelheden tot 4,5 meter per seconde. De oplossing biedt geïntegreerde codelezing en machine vision zonder dat er extra apparaten nodig zijn. Andere kenmerken zijn de uitstekende beeldkwaliteit met hoge resolutie, OCR en videocodering.

Detectie

Een van de belangrijkste elementen voor de logistiek is de betrouwbare detectie van objecten, te beginnen met hun positionering en eindigend met een van de meest uitdagende aspecten, namelijk de variabiliteit van objecten wat betreft vorm en kleur. 

SICK heeft verschillende specifieke oplossingen ontwikkeld, zoals de VMS4x00/5x00-oplossing die gebruikt wordt binnen de track & tracesystemen. Deze systemen bieden betrouwbare metingen, zelfs bij hoge snelheden, en garanderen de klant een hoge verwerkingscapaciteit.

Bewaking

Bewaking is een fundamentele fase van intralogistiek. Stromen en processen moeten onderling optimaal gecorreleerd zijn in elk punt van de keten. Dit wordt mogelijk gemaakt door intelligente sensoren die onderling verbonden zijn binnen een complex systeem.
Bewakingssystemen zijn in hoge mate datagestuurd. Sensoren detecteren en communiceren grote hoeveelheden gegevens, die geïnterpreteerd moeten worden om nuttige informatie te verkrijgen voor de verbetering van de processen.  
 
De software Package Analytics van SICK zorgt voor een doeltreffende bewaking dankzij een geoptimaliseerd platform voor de weergave van de werking van de installatie. De functies hiervan maken de identificatie van trends mogelijk, wat van belang is voor de verbetering van de performance, en een veilige toegang via meerdere apparaten – smartphones, tablets, desktops – en waarborgen een constante bewaking.

We're sorry, but this content is not available in the selected language.