2D-LiDAR-sensoren
TiM

TIM100-3010200
1077524
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      MeetprincipeHDDM+
      ToepassingsgebiedIndoor
      LichtbronInfrarood (850 nm)
      Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Openingshoek
      Horizontaal200°
      Scanfrequentie14,5 Hz
      Hoekresolutie
      Werkgedeelte0,05 m ... 3 m
      Reikwijdte
      Bij 10% remissie1,2 m ... 1,5 m, afhankelijk van hoek
    • Mechanisch/Elektrisch
      Aansluittype1 x 5-pins M12-apparaatstekker (draaibaar)
      Voedingsspanning9 V DC ... 28 V DC 1)
      Opgenomen vermogenTyp. 2,2 W
      Kleur behuizingLichtblauw (RAL 5012)
      IsolatieklasseIP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      BeschermingsklasseIII (IEC 61140:2016-1)
      Gewicht90 g, Zonder aansluitkabels
      Afmetingen (L x B x H)60 mm x 60 mm x 75,8 mm
      • 1) Bij gebruik van IO-Link: Uv > 18 V.
    • Performance
      ResponstijdTyp. 70 ms
      Detecteerbare objectvormNagenoeg willekeurig
      Systematische fout± 50 mm 1)
      Statistische fout20 mm 1)
      Geïntegreerde applicatieVeldanalyse
      Aantal veldsets1 veldset
      Simultane evaluaties1 (2 velden)
      • 1) Typische waarde; werkelijke waarde afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
    • Interfaces
      IO-Link
      FunctieAUX, Parametrering
      Digitale inputs1
      Digitale outputs2 (Push-pull)
      Tijdvertraging69 ms ... 30.015 ms (Configureerbaar)
      Stoptijd69 ms ... 30.015 ms (Configureerbaar)
      Optische indicatoren2 LEDs (ON, Schakeltoestand)
    • Omgevingsgegevens
      Objectremissie4 % ... 1.000 % (Reflectors)
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005
      Schokbestendigheid
      Sinus-resonantie-scan10 Hz ... 500 Hz 1)
      Sinustest10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 frequentiecycli 1)
      Geluidstest10 Hz ... 500 Hz, 5 g RMS, 2 h 2)
      Bedrijfsomgevingstemperatuur–10 °C ... +50 °C
      Opslagtemperatuur–30 °C ... +70 °C
      Toegestane relatieve luchtvochtigheid≤ 95 %, niet-condenserend 3)
      Vreemdlichtongevoeligheid80.000 lx
      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-64:2008.
      • 3) EN 60068-2-30:2005.
    • Algemene aanwijzingen
      Opmerking voor gebruikDe sensor is geen veiligheidscomponent zoals bedoeld in de geldende veiligheidsnormen voor machines.
    • Classificaties
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Technische tekeningen

    TIM100-3010200
    Maattekening
    TIM100-3010200
    Werkbereikdiagram