2D-LiDAR-sensoren
LMS5xx

Betrouwbaar en precies, ook bij grote afstanden

Uw voordelen

  • Extreem krachtig op talrijke gebieden
  • Snelle, betrouwbare detectie van objecten onder nagenoeg alle omgevingscondities
  • Omvangrijke productfamilie met verschillende productseries en typen, afgestemd op zeer uiteenlopende behoeften op het gebied van performance en kosten
  • Laag stroomverbruik leidt tot lagere total cost of ownership
  • Snelle en eenvoudige instelling met SOPAS engineering tool
  • Zelf-checkfunctionaliteit voor verhoging van de systeembeschikbaarheid

Overzicht

Betrouwbaar en precies, ook bij grote afstanden

De 2D-LiDAR-sensor LMS5xx is de opvolger van de succesvolle familie LMS2xx. Met talrijke innovatieve functies optimaliseert de LMS5xx de prestaties van bestaande toepassingen en ontsluit bovendien nieuw toepassingspotentieel. De nieuwe, ultrasnelle multi-echotechnologie maakt lasermeettoepassingen onafhankelijker van weersinvloeden. Bovendien verbetert ze de betrouwbaarheid van de ingewonnen gegevens. Een lager opgenomen vermogen en de intelligente functies voor zelfbewaking resulteren in buitengewoon lage total cost of ownership. Met de twee varianten Lite en PRO is voor elke applicatie de passende uitvoering leverbaar. LMS5xx kent de beste prijs-prestatieverhouding in deze sensorklasse.

In één oogopslag
  • Krachtige, efficiënte 2D-LiDAR-sensor voor meetbereiken tot 80 m
  • Uitstekende performance ook bij ongunstige weersomstandigheden dankzij multi-echotechnologie
  • Compacte behuizing tot beschermingsgraad IP 67 en ingebouwde verwarming bij de outdoorapparaten
  • Gering opgenomen vermogen
  • Snelle signaalverwerking
  • Meerdere inputs en outputs
  • Synchronisatie van meerdere sensoren mogelijk

Voordelen

SICK zet wereldwijd de standaard op het gebied van 2D-LiDAR-sensoren voor industriële toepassingen: De sensorfabrikant weet hoe de gevoelige technologie van intelligente sensoren zo moet worden beschermd dat ze jarenlang betrouwbaar en economisch werken, zelfs onder ongunstige omgevingsomstandigheden. Deze kennis zit ook verwerkt in de LMS5xx 2D-LiDAR sensoren.

5-echotechnologie voor precieze metingen

De 5-echotechnologie van SICK maakt uiterst precieze en betrouwbare lasermetingen mogelijk onder bijna alle weersomstandigheden.

Performance op een zeer hoog niveau Topwaarden voor reikwijdte, resolutie en frequentie, gekoppeld aan een compact formaat, talrijke in- en uitgangen, alsook een flexibele integratie in de communicatie-infrastructuur van de klant en de krachtige SICK SOPAS ET-software: Daarom is de LMS5xx de juiste sensor voor vele toepassingen.
Zeer economisch gedurende de gehele levenscyclus van het product

De LMS5xx staat voor uitgekiende zelfbewaking en een laag stroomverbruik. De sensor is zeer economisch - gedurende de gehele levenscyclus van het product.

De LMS5xx combineert precisie met robuustheid en intelligentie om de beste prestaties over de gehele lijn te leveren: gemeten waarden registreren, herkennen, evalueren en overdragen op een zeer hoge niveau. En dat gedurende de hele levenscyclus van het product.

Multi-echobeoordeling in combinatie met intelligente aftasttechnologie is de voorwaarde voor de best mogelijke compensatie van weersinvloeden bij de meetwaarderegistratie en verhoogt de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens. Deze uitstekende performance kan met extra digitale filters voor voorbereiding en optimalisatie van de door de LMS5xx gemeten afstandswaarden nog verder worden verbeterd. Met deze filters kunnen gebruikers de instellingen van de LMS5xx perfect en efficiënt aanpassen aan de specifieke eisen van de betreffende applicatie. Voor zeer veeleisende bedrijfsomstandigheden, bijv. in de haven, worden de speciale heavy-duty versies van de LMS5xx gebruikt.

Compensatie van weersinvloeden door middel van 5-echotechnologie

5-echotechnologie is perfect voor toepassingen waarbij voorwerpen betrouwbaar moeten worden gedetecteerd onder wisselende of ongunstige weersomstandigheden. De LMS5xx ontvangt tot vijf echo’s per uitgezonden puls, wat meer is dan andere sensoren. In het getoonde voorbeeld liggen de eerste vier metingen één tot vier (bijv. glas, mist, regen of stof) boven de triggerdrempel - maar geen van deze metingen registreert het doelobject. Met de vijfde echo detecteert de LMS5xx echter betrouwbaar het object.

Hoogwaardige componenten in een robuuste behuizing

Het robuuste design en de speciale legering van de behuizing beschermen de sensor tegen mechanische invloeden en ongunstige omgevingsomstandigheden. Bovendien verhogen zelfbewaking- en zelfkalibratiefuncties de beschikbaarheid van de sensor: bijv. de geïntegreerde verontreinigingscontrole van de LMS5xx meldt bijvoorbeeld automatisch het exacte tijdstip voor het onderhoud, waardoor de onderhoudsinspanning wordt verminderd.

Maximale beschikbaarheid en buitenprestaties door intelligente 5-echotechnologie - beschermd door een robuuste behuizing.

De LMS5xx is de ideale oplossing voor uw buitentoepassing: Zelfs onder zware omgevingsomstandigheden zoals regen en sneeuw overtuigt de 2D-LiDAR-sensor door snelle, betrouwbare objectdetectie en zeer hoge prestaties.

Voorkomen van botsingen

Het voorkomen van botsingen heeft de hoogste prioriteit in de haven. Daarom zijn daar gebruikte AGV’s met LMS511 uitgerust. Met behulp van de eerder voor de AGV gedefinieerde bewakingszones voorkomen de sensoren botsingen tussen deze en andere voertuigen of objecten, zoals kranen en containers: Als een AGV te dichtbij komt, detecteert LMS511 overeenkomstige inbreuken van het beschermingsveld. De AGV vermindert dan zijn snelheid of stopt.

Profielmeting

Sensoren van SICK ondersteunen bij de juiste positionering en detectie van vracht en andere objecten. De sensoren bepalen hiervoor de bijbehorende gegevens en geven deze door aan de betreffende controller. Zo komt elke vracht onbeschadigd bij het juiste doel. De 2D-LiDAR-sensor LMS511 tast de containeropslag onder de portaalkraan tweedimensionaal af. De daarbij vastgestelde contouren van de containeropslag zijn als onbewerkte gegevens beschikbaar. Deze vormen de basis voor de verdere softwareverwerking om botsingen te voorkomen bij het opnemen en overzetten van containers door de spreader.

Horizontale en verticale bewaking Bij de gebouwbeveiliging is de bescherming van gebouwen, grond en toegang, maar ook de bescherming van personen en waardevolle spullen van groot belang. Sensoren van SICK beschermen daarom gebouwen en percelen tegen inbraak en uitbraak. Een 2D-LiDAR-sensor registreert met een grote snelheid en ongeacht de weersomstandigheden het binnendringen of onderdoor kruipen van personen bij een enkelvoudige omheining. De sensor genereert een verticaal veld. Als iemand dit veld binnendringt, geeft de 2D-LiDAR-sensor een alarm.

Veelzijdig in uw industriële toepassingen inzetbaar - en zeer betrouwbaar in objectdetectie onder veeleisende omgevingsomstandigheden.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Downloads