Contact
Feedback

Lichtgeleidersensoren
WLL180T

Wereldklasse in reikwijdte en performance

Uw voordelen

  • Snelle processen worden zeker herkend
  • Werkstukken worden ook onder de moeilijkste omgevingscondities zoals stof of spuitnevel betrouwbaar herkend
  • In de buurt gemonteerde lichtgeleiderkoppen beïnvloeden elkaar niet dankzij de buscommunicatie
  • Eenvoudige monitoring van de procesparameters
  • Hysteresis kan aan de applicatie worden aangepast, bijvoorbeeld bij het herkennen van zeer kleine of transparante objecten
  • Ook onder moeilijke montagecondities is het display goed af te lezen

Overzicht

Wereldklasse in reikwijdte en performance

De WLL180T schakelt met een responstijd van 16 µs extreem snel. Tegelijkertijd biedt de sensor dankzij de hoge lichtsterkte en resolutie topwaarden bij reikwijdte en functionele reserve. Dat verhoogt de proceszekerheid bij gebruik in bijvoorbeeld stoffige of vochtige omgeving. De inbedrijfname is eenvoudig – ofwel via een externe teach-input of direct met de analyse-eenheid. Hierbij worden alle programmeerstappen, statusindicaties en de vereiste en feitelijke waarden met 4-cijferige digitale indicaties gevisualiseerd. De WLL180T kan afhankelijk van de vereisten ofwel als individuele sensor of in busconfiguratie worden toegepast. Via een interne bus worden hiertoe meerdere sensoren gekoppeld. Met deze configuratie is het ook mogelijk om de instelparameters van een WLL180T naar alle overige busdeelnemers te kopiëren. Op grond van de geïntegreerde anti-inferentielogica is een onderlinge beïnvloeding van dicht bij elkaar geïnstalleerde lichtgeleiderkoppen uitgesloten.

In één oogopslag
  • Selecteerbare responstijd tot max. 16 µs
  • Schakelafstand tot 20 m (zender-ontvangersysteem); tot 1400 mm (tastersysteem)
  • Geschikt voor busaansluiting met anti-interferentie
  • 2 x 4-cijferige digitale indicatie
  • Instelbare hysteresis
  • Draaibaar display
  • Signaalverwerking met hoge resolutie
  • Programmeerbare tijdfases

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
    Schakelafstand max.

    0 m ... 20 m, Zender-ontvangersysteem 1) 2)

    0 mm ... 1.000 mm, Zender-ontvangersysteem 1) 3)

    0 m ... 6 m, Zender-ontvangersysteem 2) 4)

    LichtbronLed
    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    IsolatieklasseIP50 5)
    Materiaal behuizingKunststof ABS/PC
    Instelling

    Menunavigatie

    Enkelvoudige teach-in-toets

    Kabel

    • 1) Schakelafstand bij responstijd 8 ms. Reductie bij kortere responstijd (zie tabellen LL3/WLL180T).
    • 2) LL3-TX01.
    • 3) LL3-TW01.
    • 4) Schakelafstand bij responstijd 200 ms. Reductie bij kortere responstijd (zie tabellen LL3/WLL180T).
    • 5) Bij correct ingestoken lichtgeleider LL3 en gesloten beschermkap.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven