Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots
De robotsystemen zijn aan een opmars bezig - of het nu gaat om productie, logistiek of service. Vooral mobiele robots winnen steeds meer aan belang. De varianten variëren van AGV's tot mobiele cobots tot autonoom rijdende mobiele robots. Kortom: de toekomst is aan autonome mobiele robots. Dit maakt de robotsystemen in het algemeen flexibeler en maakt volledig nieuwe toepassingsgebieden en bedrijfsmodellen mogelijk. Er zijn intelligente sensoroplossingen nodig om de mobiele robots veilig te verplaatsen en hun talrijke uitdagingen het hoofd te bieden.
Samenwerken met SICK in de digitale wereld
Digitalisering heeft onze levens eenvoudiger gemaakt. En hoe ziet het bedrijfsleven er hiermee uit? SICK biedt zijn klanten het grootst mogelijke gemak met een grote hoeveelheid digitale helpers, zelfs in de B2B-sector. Vind uw passende oplossing op onze website dankzij de uitgebreide selectiemogelijkheden en configurators - alle gegevens zijn bovendien dag en nacht beschikbaar. Gebruik onze website om informatie evenals prijs of beschikbaarheid op te roepen - of om uw oplossing direct te bestellen. Last but not least bieden wij aantrekkelijke online trainingen aan - op elk gebied zijn wij uw partner.
Meer info
Productielogistiek wordt slim
Productie en intralogistiek vullen elkaar aan. Wat vroeger werd gezien als twee verschillende disciplines groeit steeds meer naar elkaar toe door de voortschrijdende automatisering en digitalisering. Het doel is om de materiaalstroom transparant te maken vanaf de levering van de materialen tot aan de levering van het eindproduct. Eindelijk weten waar alles is, is de voorwaarde voor een slimme, met elkaar verbonden productie.
Individueel en eenvoudig te configureren 2D- en 3D-beeldverwerking – dankzij SICK AppSpace
Oplossingen met behulp van industriële beeldverwerking maken uw productieprocessen efficiënter en concurrerender. Maar voldoen ze ook altijd precies aan uw eisen? Nu bieden wij u 2D- en 3D-Vision-sensoren aan die precies zijn afgestemd op uw behoeften.
Creating Safe Productivity. Now.
Een hoge productiviteit van uw machines en complete installaties en een hoge mate van flexibiliteit en automatisering zijn doorslaggevende concurrentievoordelen in het digitaliseringstijdperk. Met ons als partner kunt u profiteren van veiligheidsoplossingen die uw processen soepel laten verlopen, van mens en machine een team maken en samen de grenzen van het mogelijke verleggen.
Smart Fluid Power – sensoren van SICK voor hydraulische en pneumatische systemen maken het verschil
In veel branches worden vandaag de dag naast de veel gebruikte servomotoren ook pneumatische en hydraulische systemen toegepast. SICK biedt met zijn intelligente sensoren voor aandrijvingen altijd de juiste oplossingen. Fluid-Power-sensoren van SICK meten in pneumatische en hydraulische systemen – intelligent, flexibel en betrouwbaar.
Efficiënte oplossingen voor transportbanden
Logistiek wordt smart – meer efficiëntie voor de gehele supply chain
Bedrijven staan voor een grote uitdaging: zo efficiënt mogelijk ageren. Materiaalstromen en intralogistieke processen moeten op ieder moment optimaal op elkaar afgestemd zijn. Knelpunten op een bepaald punt hebben gevolgen voor de gehele waardeketen – en uiteindelijk ook voor de concurrentiepositie. Intelligente sensoren en netwerksystemen zorgen in het kader van industrie 4.0 voor efficiënte processen in de logistiek.
Insiders weten meer : met Smart Motor Sensors in het centrum
Smart Motor Sensors maken van users insiders. Dichterbij het gebeuren gaat niet! SICK stelt met Smart Motor Sensors kennis beschikbaar die direct uit het midden van de productie komt. Kennis over de toestand van machines en servomotoren helpt om storingen in een vroeg stadium te herkennen, sneller te verhelpen of geheel te vermijden. Om klanten dit inzicht te kunnen bieden en zo anticiperend onderhoud te faciliteren, zet SICK ook nu weer zijn gehele knowhow in.
Industrie 4.0 komt op gang:sensoroplossingen voor mobiele platforms
Geautomatiseerde flexibiliteit: met onze modulaire oplossingenportfolio voor mobiele platforms kunnen spoorgeleiding, navigatie, positionering, omgevingsdetectie, veiligheid en ladingshandling nu eenvoudig worden gerealiseerd. Van kleine bestuurderloze transportvoertuigen of AGC’s (Automated Guided Carts) tot aan gespecialiseerde AGV’s (Automated Guided Vehicles) biedt SICK sensoroplossingen voor het gehele spectrum automatisch geleide transportsystemen.
Samenwerking op gelijke voet: sensoroplossingen voor robotsystemen
Mens en robot komen steeds dichter bij elkaar te staan. Daarbij spelen de sensoren van SICK een bepalende rol. Ze zorgen ervoor dat de robot precies kan waarnemen – de voorwaarde voor een gelijkwaardige samenwerking bij alle uitdagingen op het gebied van robotsystemen: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling en Position Feedback.
More than a vision: automatische identificatie
RFID, laser-barcodescanner en camera-codelezers: voor een werkelijk efficiënte automatische identificatie is meer nodig dan alleen een technologie. Met SICK is de keuze aan u: SICK is reeds decennia voorloper voor camera- en vision-oplossingen, marktleider op het gebied van industrieel code-lezen en innovator van de RFID-technologie. Standalone of geïntegreerd in applicaties – met drie technologieën biedt SICK een oplossing voor de automatische identificatie, betrouwbaar en efficiënt.
From micron to mile: afstands- en LiDAR-sensoren in alle dimensies.
Mobiliteit, infrastructuur, logistiek of productie. De automatisering ontwikkelt zich in een niet te stuiten tempo in alle branches. Op kop: afstandssensoren en meet- en detectieoplossingen van SICK. Als intelligente databronnen leveren ze precieze informatie voor vrijwel iedere toepassing. Over alle afstanden, in alle omgevingen. Uitgerust met hoogontwikkelde technologieën en veelzijdige interfaces.
Algehele netwerkintegratie: industriële communicatie en sensorintegratie
In een netwerk met elkaar verbonden productie- en besturingsprocessen in complexe machineomgevingen bepalen de toekomst. Sensorintelligentie is de voorwaarde voor de uiterst complexe verwerking van fysieke signalen tot sensorinformatie: met de intelligentie van sensorsystemen ondersteunen we reeds vandaag de dag dynamische realtime geoptimaliseerde en zichzelf organiserende processen.
Vooral als het glinstert, spiegelt en schommelt, tonen de reflextasters en sensoren W16 en W26 hun ware kracht: ze houden van uitdagingen. Dankzij nieuwe technologieën detecteren ze vooral glanzende, oneffen, geperforeerde en transparante objecten betrouwbaarder dan ooit. Ze raken niet verstoord door ongewenste lichtreflexen. Deze succesnummers in objectdetectie raken niet verblind en weten altijd wat er te doen is.
Bagage Connection – laser-, camera- en RFID-technologie voor bagagetracking
End-to-end-bagage-tracking beschrijft de grote uitdaging bij de bagageafhandeling, waarvoor de luchtvaartmaatschappijen, luchthavenexploitanten en grondafhandelingsdienstverleners staan. Afgegeven bagagestukken moeten van begin tot het einde van een vliegreis betrouwbaar kunnen worden vervolgd. SICK heeft het doel om de ononderbroken bagagetracking conform de resolutie 753 van IATA samen met de klanten te realiseren.
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD: intelligente sensoren als fundament voor industrie 4.0
Onze ambitie: DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD. De toekomst is nu. De vierde industriële revolutie wordt gedefinieerd als databased, in netwerken geïntegreerde en zichzelf sturende waardeketens in productie en logistiek en is in volle gang. Wereldwijd. In netwerken met elkaar verbonden productie- en besturingsprocessen in complexe machineomgevingen zijn geen toekomstmuziek meer.
Positie en beweging meten: encoders en neigingssensoren van SICK
Met encoders en neigingssensoren van SICK is een exacte en effectieve snelheidsmeting en positiebepaling mogelijk. Ze zetten ontvangen signalen meteen om in gegevens en sturen deze data door naar de procescontroller of cloud. Het productprogramma strekt zich uit van motor-feedback-systemen voor aandrijvingstechniek tot aan encoders voor machinebouw.
Efficiënt onderweg: automatisering wordt mobiel
De snelle vooruitgang in elektronica en sensorsystemen bepaalt vandaag de dag de innovatiegraad van mobiele werkmachines. Fabrikanten en gebruikers van land- en bosbouwmachines, bouw- en mijnbouwmachine en speciale en gemeentelijke voertuigen benutten het potentieel van intelligente sensoren.
Upgrade naar het volgende level: automatisering in de elektronica-industrie
De elektronica-industrie is een drijvende kracht achter de industriële vooruitgang. Daarom zijn marktveranderingen in deze sector altijd vroeg en duidelijk voelbaar. Steeds kortere productiecycli en hogere kwaliteitseisen – de branche staat momenteel voor enorme uitdagingen.
Flexible Manufacturing: flexibiliteit en productiviteit in balans
Batchgrootte 1 en geïndividualiseerde massaproducten zijn de slogans van Industrie 4.0. Hiervoor moet een machine of installatie kunnen omgaan met een variabele producttoevoer en kunnen worden aangepast aan uiteenlopende formaten. Deze aanpassingen kunnen worden bereikt met sensoren en actuatoren. Willekeurige productafmetingen en -vormen kunnen flexibel met één machine worden gerealiseerd.
Eenvoudig betrouwbaar, eenvoudig efficiënt: meer kwaliteit op het oog
Om de realiteit veilig en betrouwbaar te detecteren, is in industriële omgevingen veel meer dan slechts een visie nodig. Daarom biedt SICK een breed spectrum vision-sensoren van compacte, eenvoudig te integreren apparaten en configureerbare standalone-oplossingen tot aan flexibel programmeerbare highspeed-camera’s voor de allerhoogste eisen.
Flexibility in logistics: individualisering en productiviteit in balans
Klanten en partners wensen vandaag de dag een grote keuzevrijheid en verwachten een hoge mate van individualisering van producten en diensten. Tegelijkertijd wordt meer transparantie geëist, bijvoorbeeld in logistieke processen. Eisen die van invloed zijn op de totale waardeketen en schijnbaar tegengesteld zijn aan de behoefte naar meer efficiëntie en productiviteit.