Accessoires
Modules en gateways

IOLG2EI-03208R01 (IO-Link Master)
6053255
Merk op: Het product is uit het assortiment gehaald en kan niet meer worden besteld. Meer informatie over opvolgproducten vindt u hier.
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieVeldbusmodules
      BeschrijvingEtherNet/IP IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, voedingsspanning via 7/8'' kabel 24 V / 8 A, veldbusverbinding met M12-kabel
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische tekeningen

    IOLG2EI-03208R01 (IO-Link Master)
    Maattekening