Contact
Feedback

Accessoires
Modules en gateways

IOLG2EC-03208R01 (IO-Link Master)
6053254
Verzendklaar in één week
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieVeldbusmodules
      BeschrijvingEtherCAT/IP IO-Link Master, IO-Link V1., Port Class A1, voedingsspanning via 7/8-inch kabel 24 V / 8 A, veldbusverbinding met M12-kabel
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische tekeningen

    IOLG2EC-03208R01 (IO-Link Master)
    Maattekening
Naar boven