Contact
Feedback

Accessoires
Modules en gateways

IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
1061790
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieAansluitmodules
      IsolatieklasseIP20 (EN 60529)
      BeschrijvingIO-Link V1.1 poortklasse A , USB2.0 aansluiting, externe optionele voedingsspanning 24V / 1A
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279214
      ECl@ss 5.1.427279214
      ECl@ss 6.027279214
      ECl@ss 6.227279214
      ECl@ss 7.027279214
      ECl@ss 8.027279214
      ECl@ss 8.127279214
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische tekeningen

    IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
    Maattekening
Naar boven