IO-Link Starter Kit Image
IO-Link Starter Kit Image

IO-Link Master Starter Kit

Start gewoon met IO-Link

Stap gewoon de wereld van IO-Link binnen en overtuig uzelf van de voordelen die IO-Link sensoren bieden. De uitgebreide startersset bestaat uit de SIG200 Sensor Integration Gateway alsook diverse IO-Link sensoren en de benodigde accessoires. De apparaatbeschrijvingen (IODD) van de meegeleverde sensoren zijn al op SIG200 voorgeïnstalleerd. Met de bijgeleverde Quick Start Guide kunt u direct aan de slag en experimenteren. De SOPAS ET of FieldEcho software helpt om de sensoren snel en eenvoudig aan te sluiten en in bedrijf te nemen. Bovendien kunnen de logische functies voor de beschikbare ingangssignalen individueel worden gedefinieerd.

De videotutorial ondersteunt u tijdens de proefperiode, van de hardware-inbedrijfstelling tot het uploaden van uw configuratie.

De startersset bevat:

  • IO-Link Master SIG200 met voorgeïnstalleerde IODD's
  • Twee innovatieve sensoren (fotocel WLG16 en inductieve sensor IMC)
  • Benodigde accessoires zoals reflector, kabels en stroomvoorziening
  • De configuratiesoftware kan gratis worden gedownload

Bestel hier een startersset